17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

DIRAK DST ジョイントファスナー 294-90型

通常単価(税別)
546665
税込単価
601732
通常出荷日:4日目

【特長】・十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です・隣接する2枚以上のパネルを結合す...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

適応板厚

(mm)

材質詳細

種類詳細

最小発注数量
その他
-
-
黄銅
取り外し工具
1個
特殊型
1.5~1.8
ブラック
ポリアミド(PA)
-
1個
特殊型
2.0~2.3
ブラック
ポリアミド(PA)
-
1個
特殊型
3.0~3.3
ブラック
ポリアミド(PA)
-
1個
特殊型
4.0~4.3
ブラック
ポリアミド(PA)
-
1個
特殊型
1.5~1.8
グレー
ポリアミド(PA)
-
1個
特殊型
2.0~2.3
グレー
ポリアミド(PA)
-
1個
特殊型
3.0~3.3
グレー
ポリアミド(PA)
-
1個
特殊型
4.0~4.3
グレー
ポリアミド(PA)
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
546
( 601 )
4日目
664
( 730 )
4日目
664
( 730 )
4日目
664
( 730 )
4日目
664
( 730 )
4日目
664
( 730 )
4日目
664
( 730 )
4日目
665
( 732 )
4日目
664
( 730 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です
・隣接する2枚以上のパネルを結合することが出来ます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK DST ジョイントファスナー 294-90型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK DST ジョイントファスナー 294-90型
DIRAK ジョイントファスナー 294型 ワンタッチ取付
DIRAK ジョイントファスナー 294-91型 ワンタッチ取付
DIRAK ジョイント金具 294-9106型 ワンタッチ取付
DIRAK ポリアミド スナップファスナー 214-0109型 ワンタッチ取付
PROTEX ステンレス鋼製シーリングピン 1167型、502型、613型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格546-1,3646971,4481,820320 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質樹脂・その他樹脂・その他樹脂・その他樹脂・その他樹脂・その他ステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト