17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

DIRAK ポリアミド スナップファスナー 214-0109型 ワンタッチ取付【20個入り】

通常単価(税別)
1,820
税込単価
2,002
通常出荷日:4日目

【特長】・214シリーズ・角穴をあけておくだけで、取り付けに工具は不要です

  • 本製品に直接荷重がかからないように取り付けてください。破損の原因となります。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

高さ

(mm)

適応板厚

(mm)

最小発注数量
14.6
3.0~3.5
1パック

20個入り

15.6
4.0~4.5
1パック

20個入り

15
3.0~3.5
1パック

20個入り

16
4.0~4.5
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,820
( 2,002 )
4日目
1,820
( 2,002 )
4日目
1,820
( 2,002 )
4日目
1,820
( 2,002 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・214シリーズ
・角穴をあけておくだけで、取り付けに工具は不要です

ご注意

  • 本製品に直接荷重がかからないように取り付けてください。破損の原因となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ポリアミド スナップファスナー 214-0109型 ワンタッチ取付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK ポリアミド スナップファスナー 214-0109型 ワンタッチ取付
DIRAK ジョイント金具 294-9106型 ワンタッチ取付
穴埋めキャップ KD型
LAMP ステンレス鋼製コンプレッションファスナー STF-CP140 締付力調節機能付
DIRAK ジョイントファスナー 294型 ワンタッチ取付
DIRAK ジョイントファスナー 294-91型 ワンタッチ取付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,8201,448655 -3,8011,364697
通常出荷日4日目4日目3日目〜4日目4日目4日目
種類特殊型特殊型その他平行型特殊型特殊型
材質樹脂・その他樹脂・その他樹脂・その他ステンレス樹脂・その他樹脂・その他
ブラックブラックブラッククッション:ブラック--
材質詳細ポリアミド(PA)亜鉛合金ポリアミド(PA)ベース/アーム/レバー/セーフティーロック/押込具/受座:ステンレス鋼(SUS304)、クッション:エチレンプロピレンゴム(EPDM)つまみ:アルミニウム合金、ハウジング:亜鉛合金(ZDC)、フック部:焼結鋼、板ばね/仮止めスプリング:ステンレス鋼インサート:アルミニウム合金、ハウジング:亜鉛合金(ZDC)、フック部:焼結鋼、板ばね/仮止めスプリング:ステンレス鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト