メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

PROTEX ステンレス鋼製受座フック 03-1260SS

通常単価(税別)
765
税込単価
842
通常出荷日:4日目

【特長】・ファスナー用の受座フックです・蓋やコーナーでの締結が可能です

型番:

03-1260SS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

03-1260SSの仕様・寸法情報

種類
受座フック
材質
ステンレス
仕上
バレル研磨
材質詳細
ステンレス鋼(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
03-1260SS
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
765
( 842 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ファスナー用の受座フックです
・蓋やコーナーでの締結が可能です

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PROTEX ステンレス鋼製受座フック 03-1260SSの型番03-1260SSのページです。 型番03-1260SSに関する仕様情報を記載しております。
PROTEX ステンレス鋼製受座フック 03-1260SSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PROTEX ステンレス鋼製受座フック 03-1260SS
PROTEX ステンレス鋼製受座フック 02-1260SS
PROTEX ステンレス鋼製超強力ファスナー 38-1260SS、39-1260SS 標準型
PROTEX ステンレス鋼製受座フック 05-1058-316SS
PROTEX ステンレス鋼製強力ファスナー 50-1535SS 掛代調節機能付
PROTEX ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 平面長座型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格7659316,596 -1,4716,69615,564 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目〜
種類受座フック受座フック平行型受座フック平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
仕上バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨バレル研磨
材質詳細ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS316)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト