メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP キャッチ金具 AUH-C70 AUH型用

通常単価(税別)
378
税込単価
416
通常出荷日:4日目

【特長】・パネル吊金具AUH型用のキャッチです。パネルを保持する機能により、パネルが左右にズレたり、下...

詳細を確認
  • AUH型と併用せず単品で使用する場合、手前方向に引っ張る力がかからないようにしてください。
  • パネル1枚につき左右2ヶ使いを推奨します。
  • キャッチの保持力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

型番:

AUH-C70
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AUH-C70の仕様・寸法情報

種類
受座フック
材質
ステンレス
仕上
バレル研磨
材質詳細
ステンレス鋼(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
AUH-C70
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
378
( 416 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネル吊金具AUH型用のキャッチです。パネルを保持する機能により、パネルが左右にズレたり、下から突き上げられても落下しにくくなります
・AUH型に合わせるだけで、簡単に位置出しができます

ご注意

  • AUH型と併用せず単品で使用する場合、手前方向に引っ張る力がかからないようにしてください。
  • パネル1枚につき左右2ヶ使いを推奨します。
  • キャッチの保持力にはばらつきがあります。現品にてご確認ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP キャッチ金具 AUH-C70 AUH型用の型番AUH-C70のページです。 型番AUH-C70に関する仕様情報を記載しております。
LAMP キャッチ金具 AUH-C70 AUH型用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP キャッチ金具 AUH-C70 AUH型用
LAMP ステンレス鋼製ASナット 後入れタイプ
LAMP ステンレス鋼製小型ファスナー SCC-TF30 掛代調整機能付
PROTEX ステンレス鋼製シーリングピン 1167型、502型、613型
LAMP ステンレス鋼製コンプレッションファスナー STF-CP140 締付力調節機能付
カムロックファスナー用ブラケット AS-52F
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格378223 -929379 -3,801580
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類受座フックその他平行型その他平行型その他
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
仕上バレル研磨バレル研磨ベース/レバー/受座:光沢バレル研磨、回転軸/調整軸:素地素地ベース/アーム/レバー/セーフティーロック/押込具/受座:光沢バレル研磨バレル研磨
材質詳細ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS316)ベース/レバー/受座:ステンレス鋼(SUS304)、掛金:ステンレス鋼、回転軸/調整軸:ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS304)ベース/アーム/レバー/セーフティーロック/押込具/受座:ステンレス鋼(SUS304)、クッション:エチレンプロピレンゴム(EPDM)ステンレス鋼(SUS430)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト