メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP ステンレス鋼製コンプレッションファスナー STF-CP140 締付力調節機能付

型番:

STF-CP140
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

STF-CP140の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
調整機能
あり
セーフティーロック
あり
南京錠用穴
あり
仕上
ベース/アーム/レバー/セーフティーロック/押込具/受座:光沢バレル研磨
クッション:ブラック
材質詳細
ベース/アーム/レバー/セーフティーロック/押込具/受座:ステンレス鋼(SUS304)、クッション:エチレンプロピレンゴム(EPDM)
許容荷重(N)
600
-
-

型番リスト

表示件数
型番
STF-CP140
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,801
( 4,181 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締付ができます
・締付力の調節が簡単にできます
・セーフティーロックが自動的に掛かります
・セーフティーロックを押すと、ロック解除できます
・密閉性を高めたい扉に適しています
・南京錠(メーカーカタログのP.1078)とあわせて使用できます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製コンプレッションファスナー STF-CP140 締付力調節機能付の型番STF-CP140のページです。 型番STF-CP140に関する仕様情報を記載しております。
LAMP ステンレス鋼製コンプレッションファスナー STF-CP140 締付力調節機能付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製コンプレッションファスナー STF-CP140 締付力調節機能付
ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LC
超強力ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF804TLC
LAMP ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A ばね付・STF-C64B ばねなし
ファスナー 掛代調節機能付_TF202/TF203
ステンレスループファスナー C-1231-2-1Loop
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格3,8013,22533,3421,597 -11,583 -4,367 -
通常出荷日4日目在庫品1日目3日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型コーナー型平行型特殊型
材質ステンレススチールスチールステンレススチールステンレス
調整機能ありありあり-ありあり
セーフティーロックありありありあり-あり
南京錠用穴ありありありありあり-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト