17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

LAMP セットアップ座金 SETUP型 M4用【1~100個入り】

通常単価(税別)
5,7897,127
税込単価
6,3687,840
通常出荷日:4日目

【特長】・皿穴加工なしでM4の皿ねじを使用できます・キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

材質詳細

最小発注数量
樹脂・その他
黄銅
1個
ステンレス
ステンレス鋼(SUS303)
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,789
( 6,368 )
4日目
7,127
( 7,840 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・皿穴加工なしでM4の皿ねじを使用できます
・キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP セットアップ座金 SETUP型 M4用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP セットアップ座金 SETUP型 M4用
LAMP ステンレス鋼製ASナット 後入れタイプ
PROTEX ステンレス鋼製シーリングピン 1167型、502型、613型
カムロックファスナー用ブラケット AS-52F
カムロックファスナー用ブラケット AS-51F
カムロックファスナー アウトセット大型タイプ用 アルミフレーム取付セット AS-51F
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,789-223 -379 -5805801,039 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
種類その他その他その他その他その他その他
仕様M4-----
仕上素地バレル研磨素地バレル研磨バレル研磨ブラケット/ASナット:バレル研磨
種類詳細座金ASナットシーリングピンカムロックファスナー用ブラケットカムロックファスナー用ブラケットアルミフレーム取付用セット
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト