メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP ステンレス鋼製小型ファスナー SCC-TF30 掛代調整機能付

通常単価(税別)
929
税込単価
1,022
通常出荷日:4日目

【特長】・掛代が調節できる、ねじ式掛金の便利なファスナーです・小型サイズながら許容荷重が大きいです

詳細を確認

型番:

SCC-TF30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCC-TF30の仕様・寸法情報

種類
平行型
材質
ステンレス
調整機能
あり
仕上
ベース/レバー/受座:光沢バレル研磨、回転軸/調整軸:素地
材質詳細
ベース/レバー/受座:ステンレス鋼(SUS304)、掛金:ステンレス鋼、回転軸/調整軸:ステンレス鋼(SUS303)
許容荷重(N)
500

型番リスト

表示件数
型番
SCC-TF30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
929
( 1,022 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・掛代が調節できる、ねじ式掛金の便利なファスナーです
・小型サイズながら許容荷重が大きいです

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製小型ファスナー SCC-TF30 掛代調整機能付の型番SCC-TF30のページです。 型番SCC-TF30に関する仕様情報を記載しております。
LAMP ステンレス鋼製小型ファスナー SCC-TF30 掛代調整機能付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製小型ファスナー SCC-TF30 掛代調整機能付
PROTEX ステンレス鋼製強力ファスナー 50-1535SS 掛代調節機能付
LAMP ステンレス鋼製コンプレッションファスナー STF-CP140 締付力調節機能付
ファスナー 掛代調節機能付_TF102/TF103
ファスナー 掛代調節機能付_TF202/TF203
ロック解除防止機構付ファスナー 掛代調節機能付 TF703LC
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格9296,6963,8019,734 -9,734 -3,072
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型平行型
材質ステンレスステンレスステンレススチールスチールスチール
調整機能ありありありありありあり
仕上ベース/レバー/受座:光沢バレル研磨、回転軸/調整軸:素地バレル研磨ベース/アーム/レバー/セーフティーロック/押込具/受座:光沢バレル研磨クロームめっきクロームめっき光沢クロメート処理
材質詳細ベース/レバー/受座:ステンレス鋼(SUS304)、掛金:ステンレス鋼、回転軸/調整軸:ステンレス鋼(SUS303)ステンレス鋼(SUS304)ベース/アーム/レバー/セーフティーロック/押込具/受座:ステンレス鋼(SUS304)、クッション:エチレンプロピレンゴム(EPDM)---

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト