17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • セーフティーロック

    ~mm
  • 南京錠用穴

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 19日以内

PROTEX ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 平面長座型

通常単価(税別)
18,14118,491
税込単価
19,95520,340
通常出荷日:4日目~19日目

【特長】・三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です・受座は従来品の...

詳細を確認
  • バネの力が強いため、操作時にはご注意ください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

セーフティーロック

南京錠用穴

最小発注数量
-
あり
1個
あり
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,141
( 19,955 )
4日目
18,491
( 20,340 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です
・受座は従来品の88-1068SS、89-1069SS(メーカーカタログのP.1103)より長く、4点止めできるため、よりしっかりと固定できます
・セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります
・セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらレバーを引き上げると解除できます
・南京錠取付穴付仕様は、南京錠(メーカーカタログのP.1078)や封印具シリーズ(メーカーカタログのP.1079)とあわせて使用できます

ご注意

  • バネの力が強いため、操作時にはご注意ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PROTEX ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 平面長座型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PROTEX ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト 平面長座型
PROTEX ステンレス鋼製超強力ファスナー 38-1260SS、39-1260SS 標準型
PROTEX ステンレス鋼製強力ファスナー 50-1535SS 掛代調節機能付
LAMP ステンレス鋼製小型ファスナー SCC-TF30 掛代調整機能付
LAMP ステンレス鋼製コンプレッションファスナー STF-CP140 締付力調節機能付
PROTEX ステンレス鋼製シーリングピン 1167型、502型、613型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格18,141-7,344 -6,6669293,801379 -
通常出荷日4日目〜4日目4日目4日目4日目4日目
種類平行型平行型平行型平行型平行型その他
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
仕上バレル研磨バレル研磨バレル研磨ベース/レバー/受座:光沢バレル研磨、回転軸/調整軸:素地ベース/アーム/レバー/セーフティーロック/押込具/受座:光沢バレル研磨素地
材質詳細ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ベース/レバー/受座:ステンレス鋼(SUS304)、掛金:ステンレス鋼、回転軸/調整軸:ステンレス鋼(SUS303)ベース/アーム/レバー/セーフティーロック/押込具/受座:ステンレス鋼(SUS304)、クッション:エチレンプロピレンゴム(EPDM)ステンレス鋼(SUS304)
許容荷重(N)19601764666500600-

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト