17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

PROTEX メガファスナー 490-9000-170MSZN 掛代調節機能付

通常単価(税別)
3,05215,876
税込単価
3,35717,464
通常出荷日:4日目

【特長】・アームに仮保持機能があります・アームのねじを調節することで掛代の調節が簡単にできます

詳細を確認
  • 掛代調節ナットは出荷時は軽くねじ込まれた状態です。使用前にしっかり締め込み、必ずボルト先端がナットから飛び出している状態でご使用ください。
  • 掛代調整は偏らないように調節してください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

調整機能

許容荷重

(N)

最小発注数量
受座フック
-
-
1個
平行型
あり
19600
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,052
( 3,357 )
4日目
15,876
( 17,464 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アームに仮保持機能があります
・アームのねじを調節することで掛代の調節が簡単にできます

ご注意

  • 掛代調節ナットは出荷時は軽くねじ込まれた状態です。使用前にしっかり締め込み、必ずボルト先端がナットから飛び出している状態でご使用ください。
  • 掛代調整は偏らないように調節してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PROTEX メガファスナー 490-9000-170MSZN 掛代調節機能付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PROTEX メガファスナー 490-9000-170MSZN 掛代調節機能付
PROTEX ステンレス鋼製強力ファスナー 50-1535SS 掛代調節機能付
LAMP ステンレス鋼製小型ファスナー SCC-TF30 掛代調整機能付
LAMP ステンレス鋼製コンプレッションファスナー STF-CP140 締付力調節機能付
PROTEX ステンレス鋼製受座フック 03-1260SS
PROTEX ステンレス鋼製受座フック 02-1260SS
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格3,052-6,6669293,8018851,076
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
材質スチールステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
仕上クロメート処理バレル研磨ベース/レバー/受座:光沢バレル研磨、回転軸/調整軸:素地ベース/アーム/レバー/セーフティーロック/押込具/受座:光沢バレル研磨バレル研磨バレル研磨
材質詳細ステンレス鋼(SUS304)ベース/レバー/受座:ステンレス鋼(SUS304)、掛金:ステンレス鋼、回転軸/調整軸:ステンレス鋼(SUS303)ベース/アーム/レバー/セーフティーロック/押込具/受座:ステンレス鋼(SUS304)、クッション:エチレンプロピレンゴム(EPDM)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト