17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

DIRAK フレキシブルファスナー 294-9303-00-00055 ワンタッチ取付・取外

通常単価(税別)
2,1802,721
税込単価
2,3982,993
通常出荷日:4日目

【特長】・インサートを手で回転させるだけで、簡単に取り外しができます・ばね機構により、取付総板厚は0....

詳細を確認
  • 別売品のH型ワッシャーは厚さ0.2mmです。ご利用の際は適応総板厚に加えて設計してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

材質

スプリング

引張荷重

(N)

仕上

せん断荷重

(N)

適応板厚

(mm)

材質詳細

種類詳細

最小発注数量
特殊型
樹脂・その他
あり
250
ハウジング:マットクロムめっき、仮止めばね/フック:光沢クロメート処理
550
0.5~5.5
ハウジング:亜鉛合金、インサート:ポリアミド(PA)、仮止めばね:鋼、フック:焼結鋼
-
1個
その他
-
-
-
-
-
-
-
ワッシャー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,180
( 2,398 )
4日目
2,721
( 2,993 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・インサートを手で回転させるだけで、簡単に取り外しができます
・ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5mmと幅広く適応できます
・十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です
・押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足がありません
・仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も、本製品は脱落しません

ご注意

  • 別売品のH型ワッシャーは厚さ0.2mmです。ご利用の際は適応総板厚に加えて設計してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK フレキシブルファスナー 294-9303-00-00055 ワンタッチ取付・取外のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK フレキシブルファスナー 294-9303-00-00055 ワンタッチ取付・取外
DIRAK ジョイントファスナー 294型 ワンタッチ取付
DIRAK ジョイントファスナー 294-91型 ワンタッチ取付
DIRAK ジョイント金具 294-9106型 ワンタッチ取付
DIRAK ジョイント金具 294-9003型 ワンタッチ取付 アースクリップ付
DIRAK ポリアミド スナップファスナー 214-0109型 ワンタッチ取付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,180-1,354 -619 -1,613 -4,080 -1,957
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト