17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

DIRAK ジョイントファスナー 294型 ワンタッチ取付

通常単価(税別)
1,3541,456
税込単価
1,4891,602
通常出荷日:4日目

【特長】・十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です・ヘッドを指またはプラスドライバー...

詳細を確認
  • 本体のサイズは、t寸法を決定してからお選びください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

適応板厚

(mm)

最小発注数量
1.5~2.0
1個
2.1~2.8
1個
2.9~3.6
1個
3.7~4.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,456
( 1,602 )
4日目
1,456
( 1,602 )
4日目
1,456
( 1,602 )
4日目
1,354
( 1,489 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です
・ヘッドを指またはプラスドライバーで回転させて取り外せます
・仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません
【用途】
・サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など

ご注意

  • 本体のサイズは、t寸法を決定してからお選びください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ジョイントファスナー 294型 ワンタッチ取付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK ジョイントファスナー 294型 ワンタッチ取付
DIRAK ジョイントファスナー 294-91型 ワンタッチ取付
ステンレス鋼製強力ファスナー 29-619SS 標準型
ステンレス鋼製バンドクランプ 27SPG-HT型 スプリングテンションタイプ
ステンレス鋼製ファスナー STF100
ステンレス鋼製ファスナー STF80
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,354-619 -2,64113,365 -5,7513,776
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類特殊型特殊型平行型特殊型平行型平行型
材質樹脂・その他樹脂・その他ステンレスステンレスステンレスステンレス
スプリングありありありありありあり
引張荷重(N)330260539147784784
仕上つまみ:アルマイト処理、ハウジング:サチライトクロムめっき、フック部:クロメート処理、板ばね/仮止めスプリング:素地フック部/仮止めスプリング:クロメート処理、インサート/ハウジング/板ばね:素地バレル研磨バレル研磨サテン仕上サテン仕上
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ファスナー・パチン錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト