メカニカル部品技術窓口

確定しました

キャリーベース ファナックロボット CRX-10iA・10iA/L用

通常単価(税別)
266,100
税込単価
292,710
通常出荷日:5日目

【特長】・協働ロボット用架台(キャリーベース)・移設しやすい工具レスアジャスター式・協働ロボット用コン...

詳細を確認
  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品お引渡し条件:車上渡しとなります。フォークリフトなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 本製品は日本国内のみ出荷先対象です。

型番:

RCARR-FAN/CRX10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

RCARR-FAN/CRX10の仕様・寸法情報

ロボットメーカー
ファナック
適用機種
FANUC CRX-10iA・10iA/L
材質
アルミニウム合金製(鋳物・パイプA6063T)
制御盤ブラケット
L字型置き型タイプ

外形図

※本製品はキャリータイプの為停止位置精度の保証は出来ません

型番リスト

表示件数
型番
RCARR-FAN/CRX10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
266,100
( 292,710 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・協働ロボット用架台(キャリーベース)
・移設しやすい工具レスアジャスター式
・協働ロボット用コントローラを一体格納可能

ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品お引渡し条件:車上渡しとなります。フォークリフトなどの積み下ろし機材をご用意ください。
  • 本製品は日本国内のみ出荷先対象です。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

キャリーベース ファナックロボット CRX-10iA・10iA/L用の型番RCARR-FAN/CRX10のページです。 型番RCARR-FAN/CRX10に関する仕様情報を記載しております。
キャリーベース ファナックロボット CRX-10iA・10iA/L用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
キャリーベース ファナックロボット CRX-10iA・10iA/L用
キャリーベース ユニバーサルロボット UR3/UR5・UR3e/UR5e用
【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【10kg可搬以下用】
【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【FANUC製CRXシリーズ向け】
うんぱんマン FANUC CRXシリーズ専用架台
垂直多関節ロボット用アルミフレーム架台ユニット
メーカーレオンアルミレオンアルミエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックダイワアドテック(旧大和螺子)ミスミ
通常価格266,100188,60019,700 -314,300 -2,000 --
通常出荷日5日目5日目7日目〜19日目19日目3日目〜
ロボットメーカーファナックユニバーサルロボットユニバーサルロボット / テックマンロボットファナックファナックファナック / 安川電機
適用機種FANUC CRX-10iA・10iA/LUR3/UR5、UR3e/UR5e----
材質アルミニウム合金製(鋳物・パイプA6063T)アルミニウム合金製(鋳物・パイプA6063T)----
制御盤ブラケットL字型置き型タイプだるま穴引掛けタイプ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロボット架台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト