メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
    • CAD

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    LAMP エルロン専用 マウンティングプレート ARN-SZ

    通常単価(税別)
    455
    税込単価
    501
    通常出荷日:4日目

    スガツネ工業 ステー LAMP エルロン専用 マウンティングプレート ARN-SZ。

    型番:

    ARN-SZ
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    ARN-SZの仕様・寸法情報

    種類
    関連部品
    品名
    マウンティングプレート
    材料詳細
    仕上詳細
    ニッケルめっき

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ARN-SZ
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    455
    ( 501 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    スガツネ工業 ステー LAMP エルロン専用 マウンティングプレート ARN-SZ。

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    LAMP エルロン専用 マウンティングプレート ARN-SZの型番ARN-SZのページです。 型番ARN-SZに関する仕様情報を記載しております。
    LAMP エルロン専用 マウンティングプレート ARN-SZのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    LAMP エルロン専用 マウンティングプレート ARN-SZ
    LAMP NSDX用ワンタッチ取付座金 NSDX-CZ、NSDX-AZ、NSDX-GZ
    LAMP エルロン専用ディスタンスプレート ARN-DP型 2mm厚、5mm厚
    LAMP ワンタッチ取付ブラケット L-FS140-BT L-FS140専用
    LAMP ワンタッチ取付ブラケット L-200P-BT L-200P専用
    LAMP ワンタッチ取付ブラケット L-SL140-BT L-SL140専用
    メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
    通常価格455243 -108 -857767868
    通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
    種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
    品名マウンティングプレートワンタッチ取付座金ディスタンスプレート---
    材料詳細座金:鋼(SPCC)、座金軸:鋼(SWCH)ポリアセタール(POM)アームブラケット本体/ケースブラケット本体:ステンレス鋼(SUS304)、アームブラケット軸/ケースブラケット軸:ステンレス鋼(SUS303)、ブラケット固定キャップ:ポリアセタール(POM)ケースブラケット本体:ステンレス鋼(SUS304)、ケースブラケット軸:ステンレス鋼(SUS303)、ブラケット固定キャップ:ポリアセタール(POM)アームブラケット本体/ケースブラケット本体:ステンレス鋼(SUS304)、アームブラケット軸/ケースブラケット軸:ステンレス鋼(SUS303)、ブラケット固定キャップ:ポリアセタール(POM)
    仕上詳細ニッケルめっきニッケルめっき-アームブラケット本体/ケースブラケット本体:バレル研磨、アームブラケット軸/ケースブラケット軸:素地ケースブラケット本体:バレル研磨、ケースブラケット軸:素地アームブラケット本体/ケースブラケット本体:バレル研磨、アームブラケット軸/ケースブラケット軸:素地

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ステーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    メカニカル部品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト