メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ミニチュア防振マウント

型番:

BMS-F325
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BMS-F325の仕様・寸法情報

種類
防振マウント・空気ばね
材質
[その他樹脂] 発砲ポリウレタン
最大許容荷重(範囲)(N)
~300
接続形状
片端めねじ
接続ねじ M
M4
高さH・厚さT(mm)
21
寸法A(mm)
23
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
23
許容荷重(N)
2.9~4.9

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 樹脂ホルダを用いた軽量・小型の防振マウントです。
  • コイルばねを採用、ゴム・ウレタンなどの防振材に比べ、軽荷重・低周波振動に対応します。
  • 振動を熱に変換して吸収する減衰材を内蔵し、搭載物の揺れを抑えます。

性能・試験情報

伝達特性(鉛直)

ミニチュア防振マウント 伝達特性(鉛直)

外形図

ミニチュア防振マウント 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

ミニチュア防振マウント 使用事例

選定サポート情報

除振・防振製品の選定ガイド

■選定の前に

STEP1 装置重量の確認

  • 防振対象の装置重量を調べます。
  • 加工機の場合は加工するワークの重量、測定機の場合は測定物の重量も加算してください。
 

STEP2 搭載重量の算出

  • 搭載重量は、支持点1箇所あたりの荷重のことです。
    [装置重量÷支持点の数]によって算出します。
  • パッド/プレートタイプを使用する場合は、支持点のサイズ(装置の脚サイズなども確認してください。
 

STEP3 加振周波数の確認

  • 防振対象装置の加振周波数を推定します。
    加振周波数は、[防振対象装置の回転数(rpm)÷60(秒)]によって推定します。推定が困難な場合は振動計を使用して測定してください。
    ここまでの準備で算出した数値をメモしておきます。
    搭載重量= (kg)…(1) 加振周波数= (Hz)…(2)
 

■除振・防振製品の選定

STEP1 固有振動数による絞り込み

  • 固有振動数とは、除振・防振製品が持つ固有の振動数です。
    特性グラフでは、除振・防振効果のある振動数帯と搭載重量が表示されています。
    加振周波数((2))1/2(0.5倍)以下の固有振動数となる除振・防振製品を選定してください。
    固有振動数の目安=[加振周波数((2)×0.5]= (Hz)…(3)
 

STEP2 搭載重量による絞り込み

  • 算出した搭載重量((1))が選定候補の除振・防振製品となります。
 

STEP3 除振・防振製品の決定

・特性グラフにおいて、STEP1とSTEP2の両条件を満たす領域から除振。防振製品を選定します。
※搭載重量よりも軽すぎる除振・防振製品を選定すると、十分な除振・防振効果が得られない場合があります。

型番リスト

表示件数
型番
BMS-F325
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,134
( 1,247 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・樹脂ホルダを用いた軽量・小型の防振マウントです
・コイルばねを採用、ゴム・ウレタンなどの防振材に比べ、軽荷重・低周波振動に対応します
・振動を熱に変換して吸収する減衰材を内蔵し、搭載物の揺れを抑えます

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニチュア防振マウントの型番BMS-F325のページです。 型番BMS-F325に関する仕様情報を記載しております。
ミニチュア防振マウントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニチュア防振マウント
ビルトイン防振マウント(小型)
防振フット(軽量型)
防振ゲル ゴム被覆タイプ
昭和電線 ELショウマウント M12
防振ゲル(芯金ステンレス) -めねじXプレート止めタイプ-
メーカーナベヤナベヤナベヤミスミ昭和サイエンスミスミ
通常価格1,1341,039 -605 -10,7474,9144,342
通常出荷日5日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目6日目在庫品1日目
種類防振マウント・空気ばね防振ゴム・ゲル防振マウント・空気ばね防振ゲル防振マウント・空気ばね防振ゲル
材質発砲ポリウレタンエーテル系発砲ポリウレタンポリアミドシリコーンゴムシリコーン
最大許容荷重(範囲)(N)~300~300~300301~7002501~5500~300
接続形状片端めねじ両端おねじ片端おねじおねじXプレート止めタイプ片端おねじめねじXプレート止めタイプ
接続ねじ MM4M5M5M10M12M6
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト