メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ガススプリング 取付ブラケット

  • 種類
    取付ブラケット
  • 取付ブラケット固定部外径 (φ)
    6
  • ブラケット材質
    SPHC
  • 表面処理
    三価クロメート
  • ワッシャ材質
    SPHC
  • 止め輪材質
    SK5
  • ピン材質
    SWRCH
  • 質量 (g)
    25

型番:

GSB6AW
解除
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GSB6AWの仕様・寸法情報

種類
取付ブラケット
取付ブラケット固定部外径(φ)
6
ブラケット材質
SPHC
表面処理
三価クロメート
ワッシャ材質
SPHC
止め輪材質
SK5
ピン材質
SWRCH
質量(g)
25

商品情報

外形図

ガススプリング 取付ブラケット 外形図

使用方法・使用事例

使用方法

垂直取付

ガススプリング 取付ブラケット 垂直取付

型番リスト

表示件数
型番
GSB6AW
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
912
( 1,003 )
3日目

詳細情報

基本情報

ガススプリング 取付ブラケット(ワッシャ1枚・止め輪1枚付)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガススプリング 取付ブラケットの型番GSB6AWのページです。 型番GSB6AWに関する仕様情報を記載しております。
ガススプリング 取付ブラケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガススプリング 取付ブラケット
ガススプリング 取付金具
ブラケット 023083
ブラケット 023189
BP-498用ブラケット
ブラケット 9222SJ
メーカーナベヤTOKICO(トキコ)スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造スガツネ工業
通常価格9121,5631,9981,721143 -2,371
通常出荷日3日目在庫品1日目4日目4日目5日目3日目
種類取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケット取付ブラケット
取付ブラケット固定部外径(φ)688.16.1410
ブラケット材質SPHC-----
表面処理三価クロメート-----
ワッシャ材質SPHC-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました