メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP ワンタッチ取付ブラケット L-SL140-BT L-SL140専用

通常単価(税別)
868
税込単価
955
通常出荷日:4日目

【特長】・ステンレス鋼製ミニフラップステーL-SL140(メーカーカタログのP.451)をワンタッチで...

詳細を確認
  • ステンレス鋼製ミニフラップステーL-SL140専用です。
  • 固定キャップが抜ける方向に過度な力を加えないでください。

型番:

L-SL140-BT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

L-SL140-BTの仕様・寸法情報

扉の開き方
上開き / 上蓋
種類
関連部品
ステー型番
L-SL140
材料詳細
アームブラケット本体/ケースブラケット本体:ステンレス鋼(SUS304)、アームブラケット軸/ケースブラケット軸:ステンレス鋼(SUS303)、ブラケット固定キャップ:ポリアセタール(POM)
仕上詳細
アームブラケット本体/ケースブラケット本体:バレル研磨、アームブラケット軸/ケースブラケット軸:素地
-
-

型番リスト

表示件数
型番
L-SL140-BT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
868
( 955 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス鋼製ミニフラップステーL-SL140(メーカーカタログのP.451)をワンタッチで取り付けるためのブラケットです
・固定キャップをはめこむだけで簡単にステーに取り付けできます

ご注意

  • ステンレス鋼製ミニフラップステーL-SL140専用です。
  • 固定キャップが抜ける方向に過度な力を加えないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ワンタッチ取付ブラケット L-SL140-BT L-SL140専用の型番L-SL140-BTのページです。 型番L-SL140-BTに関する仕様情報を記載しております。
LAMP ワンタッチ取付ブラケット L-SL140-BT L-SL140専用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ワンタッチ取付ブラケット L-SL140-BT L-SL140専用
LAMP ワンタッチ取付ブラケット L-FS140-BT L-FS140専用
LAMP ワンタッチ取付ブラケット L-200P-BT L-200P専用
LAMP エルロン専用 マウンティングプレート ARN-SZ
LAMP NSDX用ワンタッチ取付座金 NSDX-CZ、NSDX-AZ、NSDX-GZ
LAMP フットステー YFN型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格868857767455243 -1,477 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
扉の開き方上開き / 上蓋下開き / 上蓋 / 横開き---横開き
種類関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品フットステー
ステー型番L-SL140L-SF140L-200P---
材料詳細アームブラケット本体/ケースブラケット本体:ステンレス鋼(SUS304)、アームブラケット軸/ケースブラケット軸:ステンレス鋼(SUS303)、ブラケット固定キャップ:ポリアセタール(POM)アームブラケット本体/ケースブラケット本体:ステンレス鋼(SUS304)、アームブラケット軸/ケースブラケット軸:ステンレス鋼(SUS303)、ブラケット固定キャップ:ポリアセタール(POM)ケースブラケット本体:ステンレス鋼(SUS304)、ケースブラケット軸:ステンレス鋼(SUS303)、ブラケット固定キャップ:ポリアセタール(POM)座金:鋼(SPCC)、座金軸:鋼(SWCH)本体/ブラケット:鋼(SPCC)、軸:ステンレス鋼(SUS304)
仕上詳細アームブラケット本体/ケースブラケット本体:バレル研磨、アームブラケット軸/ケースブラケット軸:素地アームブラケット本体/ケースブラケット本体:バレル研磨、アームブラケット軸/ケースブラケット軸:素地ケースブラケット本体:バレル研磨、ケースブラケット軸:素地ニッケルめっきニッケルめっき本体/ブラケット:有色クロメート処理(三価)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト