17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

LAMP パワーアシストステー S-ATH型

通常単価(税別)
33,76536,061
税込単価
37,14239,667
通常出荷日:4日目

【特長】・超重量用パワーアシストステーです。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます・ト...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.300、P.301)を必ずご確認ください。
  • 本品は高反力のため、取り付ける筐体・蝶番によっては、異音・変形・破損などが発生する可能性があります。筐体・蝶番に十分な強度・剛性があることをご確認の上、使用してください。
  • 屋外で使用しないでください。
  • 経年変化により反力が若干変化します。検証時のトルクは余裕をもって設定してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

仕様

最小発注数量
平扉
1個
L字扉
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,765
( 37,142 )
4日目
36,061
( 39,667 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・超重量用パワーアシストステーです。スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます
・トルクは調整ボルトを回すことで微調整できます(+0%、-10%)

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.300、P.301)を必ずご確認ください。
  • 本品は高反力のため、取り付ける筐体・蝶番によっては、異音・変形・破損などが発生する可能性があります。筐体・蝶番に十分な強度・剛性があることをご確認の上、使用してください。
  • 屋外で使用しないでください。
  • 経年変化により反力が若干変化します。検証時のトルクは余裕をもって設定してください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP パワーアシストステー S-ATH型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP パワーアシストステー S-ATH型
LAMP ステンレス鋼製ミニフラップステー L-100S・L-140S
LAMP フットステー YFN型
LAMP ステンレス鋼製フットステー YFNS型
ステンレス鋼製重量用フラップステー LB-S350、LB-S450
ステンレススプリングストッパーステー B-1480-S
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造
通常価格33,765-770 -1,477 -3,202 -9,350 -3,497 -
通常出荷日4日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
扉の開き方上蓋上開き横開き横開き上開き扉用(横開き)
種類伸縮ステー伸縮ステーフットステーフットステー伸縮ステー / 重荷重用ステー-
ストッパーなし全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ-
材質ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS304)冷間圧延ステンレス鋼板
伸縮時長さ【範囲選択】(mm)201~300~150-201~300301~-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング