17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

LAMP バランス調整式パワーアシストステー S-ATJD型 背板付

通常単価(税別)
4,6094,685
税込単価
5,0705,154
通常出荷日:4日目

【特長】・スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます・上蓋を簡易的に保持します・バランス調整機...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.300、P.301)を必ずご確認ください。
  • 取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。
  • 屋外で使用しないでください。
  • スライドヒンジ(多軸蝶番)との併用はおやめください。
  • ステーを2本以上使用する場合、各ステーの調整位置を揃えてください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

蓋の最大モーメント

(N・m)

最小発注数量
6.1~8.8(1本)
1個
8.8~11.8(1本)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,609
( 5,070 )
4日目
4,685
( 5,154 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリングの反力により、上蓋を軽く持ち上げられます
・上蓋を簡易的に保持します
・バランス調整機能により従来のS-ATステーよりも、対応できる範囲が広がりました
・不意に上蓋が閉まらないように、ロック穴にドライバーなどを挿してロックできます
・S-ATDダンパー(メーカーカタログのP.307)を併用することで、上蓋を閉める際に手を離しても、ゆっくりと閉まり安全です(ソフトクローズ機能)

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.300、P.301)を必ずご確認ください。
  • 取付面の材質もご考慮ください。剛性が低いと変形または破損することがあります。
  • 屋外で使用しないでください。
  • スライドヒンジ(多軸蝶番)との併用はおやめください。
  • ステーを2本以上使用する場合、各ステーの調整位置を揃えてください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP バランス調整式パワーアシストステー S-ATJD型 背板付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP バランス調整式パワーアシストステー S-ATJD型 背板付
LAMP バランス調整式パワーアシストステー S-ATJS型 背板付
LAMP パワーアシストステー S-AT型 側板付、背板付
ラプコンドアダンパー LDD-S型
折りたたみ式棚ステー
LAMP セルフクローズステー HDS-10S型 2本使い用
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業SOWAスガツネ工業
通常価格4,609-3,485 -2,931 -4,789 -2,369 -3,578 -
通常出荷日4日目4日目4日目在庫品1日目〜5日目4日目
扉の開き方上蓋上蓋上蓋横開き上開き下開き
種類真ん中折りステー真ん中折りステー真ん中折りステー関連部品真ん中折りステーダンパーステー
ストッパー全開時ストップ全開時ストップ全開時ストップ-全開時ストップ全開閉時ストップ
ストッパー解除方法なし全開時解除なし-つまみ・ねじなし
材質ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)ステンレス鋼(SUS430)/ポリアセタール(POM)スチール鋼+ABS樹脂

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト