17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

LAMP オリンピアステー AILERON(エルロン)ARN-3型 上開き仕様

通常単価(税別)
6,10411,151
税込単価
6,71412,266
通常出荷日:3日目

【特長】・スライドヒンジ360-D26-19T(メーカーカタログのP.146)、H360-D26-26...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.300)を必ずご確認ください。
  • フリーストップする範囲は、扉サイズ・質量により変わります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

機種

品名

最小発注数量
ブラック
H
-
1個
-
H
セット品
1個
ブラック
M
-
1個
-
M
セット品
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,591
( 7,250 )
3日目
11,151
( 12,266 )
3日目
6,104
( 6,714 )
3日目
10,782
( 11,860 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スライドヒンジ360-D26-19T(メーカーカタログのP.146)、H360-D26-26T(メーカーカタログのP.153)と組み合わせて使用します
・扉を軽く開けられます(リフトアシスト)
・リフトアシスト力を調整できます
・約0°~30°の範囲では、扉から手を離してもゆっくりと閉まります(ソフトクローズ)
・扉が閉じるスピードを調整できます
・フリーストップ機能もあります(一部範囲)
・天板取付で、位置出しも容易です

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.300)を必ずご確認ください。
  • フリーストップする範囲は、扉サイズ・質量により変わります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP オリンピアステー AILERON(エルロン)ARN-3型 上開き仕様のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP オリンピアステー AILERON(エルロン)ARN-3型 上開き仕様
LAMP オリンピアステー AILERON(エルロン)ARN-2型 上蓋仕様
LAMP ステンレス鋼製ロック付重量扉用ステー YA-0812型・YA-1216型
LAMP セルフクローズステー HDS-10S型 2本使い用
LAMP セルフオープンステー HDS-20S型 2本使い用
LAMP パワーアシストステー S-AT型 側板付、背板付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格6,104-6,104 -5,355 -3,578 -3,578 -2,931 -
通常出荷日3日目3日目在庫品1日目4日目4日目4日目
扉の開き方上開き上蓋-下開き上蓋上蓋
種類ダンパーステーダンパーステー重荷重用ステーダンパーステーダンパーステー真ん中折りステー
ストッパーフリーストップフリーストップ全開時ストップ全開閉時ストップ全閉時ストップ全開時ストップ
ストッパー解除方法なしなしスライドレバーなしなしなし
ダンパー方向両方向両方向-閉じ方向開く方向-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング