17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

【NIC】協働ロボット専用スタンド型アルミ架台【5kg可搬以下用】

通常単価(税別)
19,700227,200
税込単価
21,670249,920
通常出荷日:7日目~15日目

【特長】・工具なしで簡単に移動・設置可能・省スペースで人と並んで作業が行えるコンパクト架台です

詳細を確認
  • 【ロボット架台について】
    ※KIT品、組立完了品共に販売価格は1台分となります。
    ※組立完了品は車上渡し、荷下ろしはお客様所掌範囲となります。(混載便/パレット出荷)
    ※着時間指定及びパレット返却、パワーゲート車などの指定は不可となります。
  • その他ロボット部品はこちら
  • こちらはロボット専用架台のみの販売ページとなります。ロボットは付属しておりませんので、ご注意願います。
詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

AK-R-FKS05(KIT品)/AK-R-FKS05-A(組立完了品)

単位:mm

AK-R-FC07-1000 垂直多関節ロボット 7kg以下可搬用架台 外形図

※AK-R-FKS05/AK-R-FKS05-Aはロボットベースセットを含まれておりません。

 

ロボットベースセット

・締結ボルト付きです。
※ロボット取付ボルトは含まれておりません。
Φ200/t=20/A5052(アルマイト)

型番リスト

表示件数

種類

(mm)

奥行

(mm)

高さ

(mm)

備考

対応ロボット

最小発注数量
ロボット架台
600
700
780
KIT品
-
1個
ロボット架台
600
700
780
組立完了品
-
1個
ロボットベースセット
-
-
-
-
UR協働ロボットUR3e
1個
ロボットベースセット
-
-
-
-
UR協働ロボットUR5e
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
206,300
( 226,930 )
7日目
227,200
( 249,920 )
15日目
19,700
( 21,670 )
8日目
19,700
( 21,670 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具なしで簡単に移動・設置可能
・省スペースで人と並んで作業が行えるコンパクト架台です

ご注意

  • 【ロボット架台について】
    ※KIT品、組立完了品共に販売価格は1台分となります。
    ※組立完了品は車上渡し、荷下ろしはお客様所掌範囲となります。(混載便/パレット出荷)
    ※着時間指定及びパレット返却、パワーゲート車などの指定は不可となります。
  • その他ロボット部品はこちら
  • こちらはロボット専用架台のみの販売ページとなります。ロボットは付属しておりませんので、ご注意願います。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【NIC】協働ロボット専用スタンド型アルミ架台【5kg可搬以下用】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【NIC】協働ロボット専用スタンド型アルミ架台【5kg可搬以下用】
【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【10kg可搬以下用】
【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【FANUC製CRXシリーズ向け】
【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【JAKA製Zu5、Zu7向け】
【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【安川電機製MOTOMAN-HCシリーズ向け】
垂直多関節ロボット用アルミフレーム架台ユニット
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックミスミ
通常価格19,700-19,700 -314,300 -314,300392,800-
通常出荷日7日目〜7日目〜19日目15日目15日目3日目〜
ロボットメーカーユニバーサルロボットユニバーサルロボット / テックマンロボットファナックJAKA安川電機ファナック / 安川電機
よく一緒に購入される商品

ロボット架台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト