メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 15日以内

【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【JAKA製Zu5、Zu7向け】

通常単価(税別)
314,300
税込単価
345,730
通常出荷日:15日目

【特長】・Zu5、Zu7兼用ロボットベース標準装備・ロボットコントローラ固定ブラケット付き・周辺機器や...

詳細を確認
  • 【ロボット架台について】
    ※KIT品、組立完了品共に販売価格は1台分となります。
    ※組立完了品は車上渡し、荷下ろしはお客様所掌範囲となります。(混載便/パレット出荷)
    ※着時間指定及びパレット返却、パワーゲート車などの指定は不可となります。
  • その他ロボット部品はこちら
  • こちらはロボット専用架台のみの販売ページとなります。ロボットは付属しておりませんので、ご注意願います。
詳細を確認

型番:

AK-R-FK07JAKA-A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AK-R-FK07JAKA-Aの仕様・寸法情報

ロボットメーカー
JAKA
幅(mm)
540
奥行(mm)
540
高さ(mm)
800
備考
組立完了品
対応ロボット
JAKA協働ロボットZu5、Zu7
製品分類
本体+ロボットベース
-
-

外形図

AK-R-FK07JAKA-A

単位:mm

AK-R-FC07-1000 垂直多関節ロボット 7kg以下可搬用架台 外形図

型番リスト

表示件数
型番
AK-R-FK07JAKA-A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
314,300
( 345,730 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Zu5、Zu7兼用ロボットベース標準装備
・ロボットコントローラ固定ブラケット付き
・周辺機器やPLCユニットも架台内部に設置可能

ご注意

  • 【ロボット架台について】
    ※KIT品、組立完了品共に販売価格は1台分となります。
    ※組立完了品は車上渡し、荷下ろしはお客様所掌範囲となります。(混載便/パレット出荷)
    ※着時間指定及びパレット返却、パワーゲート車などの指定は不可となります。
  • その他ロボット部品はこちら
  • こちらはロボット専用架台のみの販売ページとなります。ロボットは付属しておりませんので、ご注意願います。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【JAKA製Zu5、Zu7向け】の型番AK-R-FK07JAKA-Aのページです。 型番AK-R-FK07JAKA-Aに関する仕様情報を記載しております。
【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【JAKA製Zu5、Zu7向け】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【JAKA製Zu5、Zu7向け】
【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【安川電機製MOTOMAN-HCシリーズ向け】
【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【FANUC製CRXシリーズ向け】
【NIC】協働ロボット専用スタンド型アルミ架台【5kg可搬以下用】
【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【10kg可搬以下用】
うんぱんマン ユニバーサルロボット専用架台
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックダイワアドテック(旧大和螺子)
通常価格314,300392,800314,300 -19,700 -19,700 -2,000 -
通常出荷日15日目15日目19日目7日目〜7日目〜19日目
ロボットメーカーJAKA安川電機ファナックユニバーサルロボットユニバーサルロボット / テックマンロボットユニバーサルロボット
幅(mm)540800----
奥行(mm)540900----
高さ(mm)800800800---
備考組立完了品組立完了品組立完了品---
よく一緒に購入される商品

ロボット架台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト