17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【FANUC製CRXシリーズ向け】

通常単価(税別)
314,300802,700
税込単価
345,730882,970
通常出荷日:19日目

ロボットの設置・操作が簡単!すぐに使える専用架台。【特長】・便利な操作パネル:ロボット起動、停止の操作...

詳細を確認
  • 【ロボット架台について】
    ※KIT品、組立完了品共に販売価格は1台分となります。
    ※組立完了品は車上渡し、荷下ろしはお客様所掌範囲となります。(混載便/パレット出荷)
    ※着時間指定及びパレット返却、パワーゲート車などの指定は不可となります。
  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

外形図

AK-R-FK05CRX-A

単位:mm

AK-R-FC07-1000 垂直多関節ロボット 7kg以下可搬用架台 外形図

AK-R-FKT05CRX-A

単位:mm

AK-R-FC07-1000 垂直多関節ロボット 7kg以下可搬用架台 外形図

AK-R-FK10CRX-A

単位:mm

AK-R-FC07-1000 垂直多関節ロボット 7kg以下可搬用架台 外形図

型番リスト

表示件数

(mm)

奥行

(mm)

対応ロボット

製品分類

最小発注数量
600
750
ファナック協働ロボットCRX-5iA
本体+ロボットベース(操作パネル有)
1個
800
900
ファナック協働ロボットCRX10iA、CRX-10iA/L
本体+ロボットベース(操作パネル有)
1個
560
750
ファナック協働ロボットCRX-5iA
本体+ロボットベース(操作パネル無)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
681,100
( 749,210 )
19日目
802,700
( 882,970 )
19日目
314,300
( 345,730 )
19日目

詳細情報

基本情報

ロボットの設置・操作が簡単!すぐに使える専用架台。
【特長】
・便利な操作パネル:ロボット起動、停止の操作に加え、9つのプログラムが選択できる(AK-R-FKT05CRX-Aは除く)
・セットアップ時間短縮:分かりやすい接続端子。しかも、工具レスで接続可能

ご注意

  • 【ロボット架台について】
    ※KIT品、組立完了品共に販売価格は1台分となります。
    ※組立完了品は車上渡し、荷下ろしはお客様所掌範囲となります。(混載便/パレット出荷)
    ※着時間指定及びパレット返却、パワーゲート車などの指定は不可となります。
  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【FANUC製CRXシリーズ向け】のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【FANUC製CRXシリーズ向け】
【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【安川電機製MOTOMAN-HCシリーズ向け】
【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【JAKA製Zu5、Zu7向け】
うんぱんマン FANUC CRXシリーズ専用架台
【NIC】協働ロボット専用アルミ架台【10kg可搬以下用】
【NIC】協働ロボット専用スタンド型アルミ架台【5kg可搬以下用】
メーカーエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテックダイワアドテック(旧大和螺子)エヌアイシ・オートテックエヌアイシ・オートテック
通常価格314,300-392,800314,3002,000 -19,700 -19,700 -
通常出荷日19日目15日目15日目19日目7日目〜7日目〜
ロボットメーカーファナック安川電機JAKAファナックユニバーサルロボット / テックマンロボットユニバーサルロボット
高さ(mm)800800800---
備考組立完了品組立完了品組立完了品---
よく一緒に購入される商品

ロボット架台カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト