17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

マニュアルロボットハンドチェンジャー SXRシリーズ

通常単価(税別)
11,74766,041
税込単価
12,92272,645
通常出荷日:7日目

手動でワンタッチ交換が可能!【特長】・協働ロボットに最適な手動式ロボットハンドチェンジャー

詳細を確認
  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

分類

可搬質量

(kg)

オプション

質量

(g)

最小発注数量
マスターシリンダ
0.5~1
標準
約41
1個
ツールアダプタ
0.5~1
標準
約23
1個
マスターシリンダ
3~5
標準
約75
1個
ツールアダプタ
3~5
標準
約43
1個
ツールアダプタ
3~5
ツール側取合インターフェース4対応
約85
1個
マスターシリンダ
7~10
標準
約150
1個
ツールアダプタ
7~10
標準
約80
1個
マスターシリンダ用変換プレート
3~5
インターフェース4変換プレート
約58
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
48,027
( 52,830 )
7日目
12,611
( 13,872 )
7日目
61,401
( 67,541 )
7日目
14,158
( 15,574 )
7日目
15,800
( 17,380 )
7日目
66,041
( 72,645 )
7日目
15,800
( 17,380 )
7日目
11,747
( 12,922 )
7日目

詳細情報

基本情報

手動でワンタッチ交換が可能!
【特長】
・協働ロボットに最適な手動式ロボットハンドチェンジャー

ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マニュアルロボットハンドチェンジャー SXRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マニュアルロボットハンドチェンジャー SXRシリーズ
ツールチェンジャー OXシリーズ
マルチハンドアダプタ RMMAシリーズ
クイックチャックチェンジャー SXQシリーズ
ロボットハンドチェンジャー【SWLシリーズ】
【コスメック】パレットグリッパ【WVAシリーズ】
メーカーコスメックスター精機SMCコスメックコスメックコスメック
通常価格11,747-17,836 -1,238 -7,500 -11,800 -29,688 -
通常出荷日7日目1日目〜19日目7日目7日目7日目
使用温度範囲(℃)0~70-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェンジャー関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト