17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 開寸法 L1(mm)

    ~mm
  • 閉寸法 L2(mm)

    ~mm
  • 把持力 (閉側 0.5MPa時)(N)

    ~mm
  • 把持力 (開側 0.5MPa時)(N)

    ~mm
  • ストローク(mm)

    ~mm
  • シリンダ内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

3方チャック WPPシリーズ

通常単価(税別)
42,860142,803
税込単価
47,146157,083
通常出荷日:7日目

大きなストロークと高い把持力を兼備!コンパクト・軽量・高出力・高剛性・長寿命!【特長】・大幅に高さ寸法...

詳細を確認
  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

開寸法 L1

(mm)

閉寸法 L2

(mm)

把持力 (閉側 0.5MPa時)

(N)

把持力 (開側 0.5MPa時)

(N)

ストローク

(mm)

シリンダ内径

(mm)

最小発注数量
30.5
26.5
187
211
8
30
1個
37
31
335
375
12
40
1個
42
35
537
586
14
50
1個
50
42
799
848
16
60
1個
62
52
1451
1589
20
80
1個
78.5
65.5
2304
2383
26
100
1個
101
85
3619
3707
32
125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,860
( 47,146 )
7日目
46,722
( 51,394 )
7日目
52,325
( 57,558 )
7日目
57,610
( 63,371 )
7日目
72,358
( 79,594 )
7日目
112,576
( 123,834 )
7日目
142,803
( 157,083 )
7日目

詳細情報

基本情報

大きなストロークと高い把持力を兼備!コンパクト・軽量・高出力・高剛性・長寿命!
【特長】
・大幅に高さ寸法を削減し、スペースの有効化を実現しました
・クサビカム機構で強力な把持力を発揮します。また、ストロークエンド付近でもガタツキがなく、安定かつ強力な把持を行います
・T型スライドガイドにより、爪の許容ストロークを最大化しました
・メタルガイドの適用で高剛性を実現しました
・異物や切削油に強い構造で、耐久性に優れています
・位置確認用の近接スイッチが簡単に取付・調整可能です

ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3方チャック WPPシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3方チャック WPPシリーズ
高耐久機器HPシリーズ 3方爪チャック
平行開閉形エアチャック 3爪 ロングストローク MHSL3シリーズ
平行開閉形エアチャック 3爪 ダストカバー付 MHSJ3シリーズ
2方チャック WPQシリーズ
平行開閉形エアチャック 3爪 ダストカバー付 二次電池対応 25A-MHSJ3シリーズ
メーカーコスメックCKDSMCSMCコスメックSMC
通常価格42,860-38,200 -30,943 -35,950 -33,669 -34,585 -
通常出荷日7日目14日目〜在庫品1日目〜6日目〜7日目19日目
把持方法挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
フィンガの数3本3本3本3本2本3本
種類本体本体本体本体本体本体
作動方式複動形複動形複動形複動形複動形複動形
本体形状特殊形円筒形円筒形円筒形角形円筒形

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング