17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 把持力 (閉側 0.5MPa時)(N)

    ~mm
  • シリンダ内径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

広角支点ハンド WPEシリーズ

通常単価(税別)
24,91085,883
税込単価
27,40194,471
通常出荷日:7日目

180°開閉するアームにより干渉を回避!コンパクトで高い把持力を実現!位置確認用オートスイッチが取付可...

詳細を確認
  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

把持力 (閉側 0.5MPa時)

(N)

シリンダ内径

(mm)

最小発注数量
20.6
16
1個
33.3
20
1個
82.4
30
1個
147
40
1個
252
50
1個
814
80
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,910
( 27,401 )
7日目
27,863
( 30,649 )
7日目
31,809
( 34,990 )
7日目
40,713
( 44,784 )
7日目
63,635
( 69,999 )
7日目
85,883
( 94,471 )
7日目

詳細情報

基本情報

180°開閉するアームにより干渉を回避!コンパクトで高い把持力を実現!位置確認用オートスイッチが取付可能。
【特長】
・アームが180°開閉するため、ワークとの衝突や干渉を防止できます
・アームとシリンダユニットはダイレクトカム構造により接続されているため、スムーズな動作を実現しました
・ダイレクトカム構造により高い耐久性を実現しました
・ロボットの可搬質量を最大限利用可能にするため、小型かつ軽量化を実現しました
・強固な内部構造で耐久性に優れています
・位置確認用のオートスイッチが簡単に取付・調整可能です

ご注意

  • その他ロボット部品はこちら
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

広角支点ハンド WPEシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
広角支点ハンド WPEシリーズ
支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHCM2-7Sシリーズ
平行ハンド WPFシリーズ
薄型平行ハンド WPHシリーズ
薄型エアハンド HFDシリーズ
小型平行ハンド WPAシリーズ
メーカーコスメックSMCコスメックコスメックAirTAC(エアタック)コスメック
通常価格24,910-7,69522,656 -38,060 -13,142 -25,607 -
通常出荷日7日目在庫品1日目7日目7日目12日目7日目
把持方法挟むスイングタイプ挟むスイングタイプ挟むパラレルタイプ挟むパラレルタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
フィンガの数2本2本2本2本2本2本
種類本体本体本体本体本体本体
作動方式複動形単動形(常時開)複動形複動形標準複動形複動形
本体形状角形角形角形角形角形(フラット形)角形
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト