メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

昇降ホールクランプ SWJシリーズ

型番:

SWJ2000-S10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SWJ2000-S10の仕様・寸法情報

作動方式
直進ストローク
ストローク S(mm)
16
支持形式
タップ
クランプ力(kN)
0.05
最大圧力(MPa)
0.5
付加機能
なし
クランプ穴径 φB(φ)
リリース時:9.5、空動作時:10.6
接続口種類
M
種別
本体
種別詳細
昇降ホールクランプ
ボディサイズ
200のみ選択可
ワーク穴径(Φ)
10

型番リスト

表示件数
型番
SWJ2000-S10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
113,953
( 125,348 )
7日目

詳細情報

基本情報

1台3役:リフトシリンダ・位置決めピン・ホールクランプ。
【特長】
・簡単設計
・部品点数の最小化
・メンテナンス箇所の削減
・スペースの確保
・クランプ完了後のガタツキゼロ

ご注意

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

昇降ホールクランプ SWJシリーズの型番SWJ2000-S10のページです。 型番SWJ2000-S10に関する仕様情報を記載しております。
昇降ホールクランプ SWJシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
昇降ホールクランプ SWJシリーズ
ピンクランプシリンダ プレートシリンダタイプ C(L)KU32シリーズ
ピンクランプシリンダ AQKシリーズ
ロケートハンド WKHシリーズ
ピンクランプシリンダ/ロック付 BAQKシリーズ
ロータリクランプシリンダ(平面回転/ショートストロークタイプ) QDKシリーズ
メーカーコスメックSMCAirTAC(エアタック)コスメックAirTAC(エアタック)AirTAC(エアタック)
通常価格113,95356,718 -22,745 -63,18533,6964,718 -
通常出荷日7日目19日目12日目7日目12日目3日目〜
作動方式直進ストローク直進ストローク直進ストローク穴クランプ直進ストローク移動旋回
ストローク S(mm)161010-105
支持形式タップタップタップタップタップ両端タップ
クランプ力(kN)0.050.325-0.188--
最大圧力(MPa)0.50.710.511
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランプシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト