17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

型番:

701-7066
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

701-7066の仕様・寸法情報

種類詳細
先端部品
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
701-7066
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,095
( 5,605 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・701シリーズ
・スガツネ工業の別売りガラス用パッキン取付工具先端部品です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガラス用パッキン取付工具 先端部品の型番701-7066のページです。 型番701-7066に関する仕様情報を記載しております。
ガラス用パッキン取付工具 先端部品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガラス用パッキン取付工具 先端部品
ガラス用パッキン取付工具
ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209型
DIRAK ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209型
パッキン FC-776
パッキン FC-777
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造
通常価格5,09530,533457 -1,91413,500 -11,000 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜9日目〜
種類詳細先端部品-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト