17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

DIRAK エッジ用プロテクター 209-08型

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(技術情報1のP.1465参照)を必ずご確認ください。
  • 本商品の単価は1mでの単価になります。
  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
    → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。

    最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 幅(mm)

  • 高さ(mm)

  • 適応板厚(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

(mm)

高さ

(mm)

適応板厚

(mm)

最小発注数量
6.5
9.5
1~2
ホワイトグレー
1個
10
14.5
1~4
ホワイトグレー
1個
12
15
6~8
ブラック
1個
11
16
4~6
ブラック
1個
12
15
8~10
ブラック
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,062
( 1,168 )
4日目
1,110
( 1,221 )
4日目
1,290
( 1,419 )
4日目
1,290
( 1,419 )
4日目
1,290
( 1,419 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ばね鋼入りで、差し込むだけで取り付けできます
・アクリル板やアクリルボードのエッジ保護にも最適です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(技術情報1のP.1465参照)を必ずご確認ください。
  • 本商品の単価は1mでの単価になります。
  • 本商品はご注文時、数量でご希望の長さをご指定いただくことが可能です。
    複数本ご注文をご希望の場合は、明細を分け、ご入力いただきますようお願いいたします。

    例)2mの長さを3本 ご注文いただく場合
    → 数量2を、3明細に分け、ご入力をお願いいたします。

    最大長は、メーカーカタログをご覧いただきますようお願いいたします。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK エッジ用プロテクター 209-08型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK エッジ用プロテクター 209-08型
DIRAK エッジ用プロテクター 209-0824
DIRAK スチールワイヤー入りゴムパッキン 209-02型
DIRAK ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209型
エッジ用ゴムパッキン 209-0801、209-0802
ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,062-1,8981,257 -1,914776 -457 -
通常出荷日4日目4日目3日目〜4日目4日目4日目
材質塩化ビニル樹脂(PVC)エチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴム塩化ビニル樹脂(PVC)エチレンプロピレンゴム
環境標準標準標準標準標準標準
材質詳細塩化ビニル樹脂(PVC)、バネ鋼パッキン:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、バネ:バネ鋼スチールワイヤー入りエチレンプロピレンゴム(EPDM)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト