メカニカル部品技術窓口

DIRAK ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209-0504

ご注意

  • 注文の際はゴムパッキンとロッキングストリップを合わせてご注文ください。

型番:

209-0504
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

209-0504の仕様・寸法情報

材質
[エチレン・プロピレンゴム] エチレンプロピレンゴム
幅(mm)
21.5
高さ(mm)
25
長さ(m)
50
環境
標準
入数
50m/1巻
ブラック
仕様
ガラスはめ込み用
質量(g)
470
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
209-0504
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,361
( 3,697 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・209シリーズ
・ガラス板と金属板を固定できるパッキンです

ご注意

  • 注文の際はゴムパッキンとロッキングストリップを合わせてご注文ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

DIRAK ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209-0504の型番209-0504のページです。 型番209-0504に関する仕様情報を記載しております。
DIRAK ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209-0504のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
DIRAK ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209-0504
DIRAK エッジ用プロテクター 209-0824
電磁波対策防水用パッキン C-300-NS
高復元性スポンジ(ハイパーリセット)
パッキン FC-778
ゴムパッキン 209-0704
メーカースガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造タキゲン製造スガツネ工業
通常価格3,3611,8981,7991,046630924
通常出荷日4日目4日目5日目7日目在庫品1日目4日目
材質エチレンプロピレンゴムエチレンプロピレンゴムクロロプレンゴムエチレン・プロピレンゴム塩化ビニルエチレンプロピレンゴム
幅(mm)21.5617151610
高さ(mm)2595151717
長さ(m)50-112.5-
環境標準標準標準耐候性標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト