メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

RK ROSE+KRIEGER キーボードトレー 193000038C66

通常単価(税別)
55,425
税込単価
60,968
通常出荷日:4日目

【特長】・193シリーズ・トレーの角度を上下90°調整することができます【用途】・IT化を進める生産現...

詳細を確認
  • 取付荷重、使用環境により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。
  • 使用時の締付操作具合によって保持力が変わります。必要に応じて落下防止対策を施してください。

型番:

193000038C66
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

193000038C66の仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
キーボードトレー:鋼、アーム1/アーム2/キャップ2:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、アーム3/パイプ1/パイプ2:アルミニウム合金、キャップ1:ポリエチレン(PE)
表面処理
キーボードトレー:塗装、アーム3/パイプ1/パイプ2:アルマイト処理
キーボードトレー:ブラック

型番リスト

表示件数
型番
193000038C66
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,425
( 60,968 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・193シリーズ
・トレーの角度を上下90°調整することができます
【用途】
・IT化を進める生産現場、工場

ご注意

  • 取付荷重、使用環境により耐久性が異なります。使用目的に適合するか事前に確認をお願いします。
  • 使用時の締付操作具合によって保持力が変わります。必要に応じて落下防止対策を施してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

RK ROSE+KRIEGER キーボードトレー 193000038C66の型番193000038C66のページです。 型番193000038C66に関する仕様情報を記載しております。
RK ROSE+KRIEGER キーボードトレー 193000038C66のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
RK ROSE+KRIEGER キーボードトレー 193000038C66
RK ROSE+KRIEGER 固定用部品 193000358C66 壁用
RK ROSE+KRIEGER 固定用部品 193000298C66 アルミフレーム用
REELL トルクボールジョイント SJ型
マグネット座付ボール円座
LAMP モニターアーム KA-TLG型 ボタン式ロック解除
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格55,42516,65316,6533,848 -12,6468,489 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目4日目4日目
種類関連部品クランプ・ホルダー・取付部品クランプ・ホルダー・取付部品クランプ・ホルダー・取付部品マグネットベース単体ガイドアーム単体
材質キーボードトレー:鋼、アーム1/アーム2/キャップ2:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、アーム3/パイプ1/パイプ2:アルミニウム合金、キャップ1:ポリエチレン(PE)ベース/パイプ:アルミニウム合金、アーム:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、キャップ:ポリエチレン(PE)ベース/パイプ:アルミニウム合金、アーム:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、キャップ:ポリエチレン(PE)-ボール:ゴム、支柱:アルミニウム合金、受座:ゴム/ネオジム磁石ブラケット:ポリアミド(PA)、取付プレート:鋼(SPHC)、カバー:ポリカーボネート(PC)、アウターパイプ/エンドキャップ:ABS樹脂、アルミパイプ:アルミニウム合金、ボタン:ポリアミド(PA)/ABS樹脂、十字穴付トラス小ねじ:鋼、ゴムパッキン:ニトリルゴム(NBR)
表面処理キーボードトレー:塗装、アーム3/パイプ1/パイプ2:アルマイト処理ベース:塗装、パイプ:素地ベース:塗装、パイプ:素地-支柱:素地取付プレート:アクリル焼付塗装、アルミパイプ:アルマイト+クリア塗装、十字穴付トラス小ねじ:黒色クロメート処理(三価)
キーボードトレー:ブラックベース:ブラックベース:ブラック-ボール/受座:ブラックブラケット/取付プレート/カバー/アウターパイプ/エンドキャップ/ゴムパッキン:ブラック、ボタン:グレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト