17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

配線孔 SX型 板金用

未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

適応板厚

(mm)

仕上/色

穴径

(φ)

外径

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
6.9
0.8
ブラック
53
58
6.7
1個
7.1
1
ブラック
53
58
6.8
1個
8.1
2
ブラック
53
58
7.2
1個
7.3
1.2
ブラック
53
58
6.9
1個
7.7
1.6
ブラック
53
58
7
1個
8.4
2.3
ブラック
53
58
7.3
1個
6.9
0.8
シルバー
53
58
6.7
1個
7.1
1
シルバー
53
58
6.8
1個
8.1
2
シルバー
53
58
7.2
1個
7.3
1.2
シルバー
53
58
6.9
1個
7.7
1.6
シルバー
53
58
7
1個
8.4
2.3
シルバー
53
58
7.3
1個
6.9
0.8
ホワイト
53
58
6.7
1個
7.1
1
ホワイト
53
58
6.8
1個
8.1
2
ホワイト
53
58
7.2
1個
7.3
1.2
ホワイト
53
58
6.9
1個
7.7
1.6
ホワイト
53
58
7
1個
8.4
2.3
ホワイト
53
58
7.3
1個
6.9
0.8
ブラック
73
79
12.5
1個
7.1
1
ブラック
73
79
12.6
1個
8.1
2
ブラック
73
79
13.1
1個
7.3
1.2
ブラック
73
79
12.7
1個
7.7
1.6
ブラック
73
79
12.9
1個
8.4
2.3
ブラック
73
79
13.3
1個
6.9
0.8
シルバー
73
79
12.5
1個
7.1
1
シルバー
73
79
12.6
1個
8.1
2
シルバー
73
79
13.1
1個
7.3
1.2
シルバー
73
79
12.7
1個
7.7
1.6
シルバー
73
79
12.9
1個
8.4
2.3
シルバー
73
79
13.3
1個
6.9
0.8
ホワイト
73
79
12.5
1個
7.1
1
ホワイト
73
79
12.6
1個
8.1
2
ホワイト
73
79
13.1
1個
7.3
1.2
ホワイト
73
79
12.7
1個
7.7
1.6
ホワイト
73
79
12.9
1個
8.4
2.3
ホワイト
73
79
13.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
473
( 520 )
4日目
473
( 520 )
4日目
478
( 526 )
4日目
473
( 520 )
4日目
473
( 520 )
4日目
478
( 526 )
4日目
473
( 520 )
4日目
473
( 520 )
4日目
478
( 526 )
4日目
473
( 520 )
4日目
473
( 520 )
4日目
478
( 526 )
4日目
473
( 520 )
4日目
473
( 520 )
4日目
478
( 526 )
4日目
473
( 520 )
4日目
473
( 520 )
4日目
478
( 526 )
4日目
770
( 847 )
4日目
770
( 847 )
4日目
821
( 903 )
4日目
770
( 847 )
4日目
770
( 847 )
4日目
821
( 903 )
4日目
770
( 847 )
4日目
770
( 847 )
4日目
821
( 903 )
4日目
770
( 847 )
4日目
770
( 847 )
4日目
821
( 903 )
4日目
770
( 847 )
4日目
770
( 847 )
4日目
821
( 903 )
4日目
770
( 847 )
4日目
770
( 847 )
4日目
821
( 903 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します
・板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配線孔 SX型 板金用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配線孔 SX型 板金用
配線孔キャップ SF型
LAMP デスクトップマルチタップ DML型・DMS型
LAMP 配線孔キャップ LS50F型、LS60F型 板金用・ワンタッチ取付
配線孔キャップ
配線孔キャップ 2066型・2068型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格473-570 -3,001 -350 -272 -3,950 -
通常出荷日4日目4日目3日目〜4日目在庫品1日目〜4日目
材料エラストマー(TPE)本体:ABS樹脂、カバー:エラストマー(TPE)ABS樹脂/PPE樹脂ABS樹脂ABS樹脂亜鉛合金(ZDC)
使用温度範囲(℃)-50~60-50~60-10~40---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配線孔キャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト