17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

LAMP 配線孔キャップ LS型 片側はめ込みタイプ

通常単価(税別)
227266
税込単価
250293
通常出荷日:4日目

【特長】・片側はめ込みタイプです・蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1429)を必ずご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

仕上/色

穴径

(φ)

外径

(mm)

質量

(g)

最小発注数量
ベージュ
35
43
5.5
1個
ブラック
35
43
5.5
1個
ダークブラウン
35
43
5.5
1個
ライトブラウン
35
43
5.5
1個
ホワイト
35
43
5.5
1個
ベージュ
40
50
7.5
1個
ブラック
40
50
7.5
1個
ダークブラウン
40
50
7.5
1個
ライトブラウン
40
50
7.5
1個
ホワイト
40
50
7.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
227
( 250 )
4日目
227
( 250 )
4日目
227
( 250 )
4日目
227
( 250 )
4日目
227
( 250 )
4日目
266
( 293 )
4日目
266
( 293 )
4日目
266
( 293 )
4日目
266
( 293 )
4日目
266
( 293 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片側はめ込みタイプです
・蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1429)を必ずご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 配線孔キャップ LS型 片側はめ込みタイプのレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
配線孔に
4
満足度:4.0
取り付けも簡単でデザインも良いです。 リピートしたいと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 配線孔キャップ LS型 片側はめ込みタイプ
LAMP 角型配線孔キャップ LSUKS型、LSKS型 片側はめ込みタイプ
配線孔キャップ LSU型・LS型 挟み込みタイプ ブラック/ホワイト
LAMP 角型配線孔キャップ LSUK型、LSK型 挟み込みタイプ
LAMP 配線孔キャップ LS50F型、LS60F型 板金用・ワンタッチ取付
配線孔キャップ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格227-256 -597 -407 -350 -272 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目〜
材料ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂ABS樹脂
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

配線孔キャップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト