17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

TST 防水・防塵グロメット T-14583型(エチレンプロピレンゴム製)耐候タイプ【50個入り】

通常単価(税別)
5,6096,832
税込単価
6,1707,515
通常出荷日:3日目

【特長】・押し込むだけで取り付けられます・ゴムの厚みが薄いため、T-14582型(メーカーカタログのP...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1433)を必ずご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

外径

(mm)

対応ケーブル径

(mm)

最小発注数量
18
グレー
21
5~9
1パック

50個入り

20
グレー
25.5
8~12
1パック

50個入り

21.6
グレー
30.5
11~16
1パック

50個入り

18
ブラック
21
5~9
1パック

50個入り

20
ブラック
25.5
8~12
1パック

50個入り

21.6
ブラック
30.5
11~16
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,609
( 6,170 )
3日目
5,982
( 6,580 )
3日目
6,698
( 7,368 )
3日目
5,812
( 6,393 )
3日目
6,358
( 6,994 )
3日目
6,832
( 7,515 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押し込むだけで取り付けられます
・ゴムの厚みが薄いため、T-14582型(メーカーカタログのP.1435)より軽い力で取り付けできます

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1433)を必ずご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TST 防水・防塵グロメット T-14583型(エチレンプロピレンゴム製)耐候タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TST 防水・防塵グロメット T-14583型(エチレンプロピレンゴム製)耐候タイプ
TST 防水・防塵グロメット T-14582型(クロロプレンゴム製)耐候タイプ
TST 防水・防塵グロメット T-14758型 ホールドタイプ
TST 防水・防塵フレームグロメット T-26654型 フレームサイズFL13
TST 防水・防塵フレームグロメット T-26654型 フレームサイズFL21
LAMP 金属粉入り膜付グロメット MPG型 食品衛生法適合材料使用
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,609-8,167 -6,735 -215 -325 -340 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目〜4日目3日目〜4日目
材料エチレンプロピレンゴム(EPDM)クロロプレンゴム(CR)エラストマー(TPE)/ポリアミド(PA)ポリプロピレン(PP)/エラストマー(TPE)ポリプロピレン(PP)/エラストマー(TPE)シリコーンゴム
使用温度(℃)-40~110-30~100-20~125-20~125-20~125-10~110
適応板厚(mm)1~4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グロメットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト