メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP ユニバーサルディスクダンパー用ブラケット UDD-BKT

通常単価(税別)
1,311
税込単価
1,442
通常出荷日:4日目

ユニバーサルディスクダンパーUDD型(メーカーカタログのP.110)を、上開き扉に使用するためのブラケ...

詳細を確認
  • 扉上部と天板との隙間を少なくするため、筐体を図2(メーカーカタログのP.111)および表2(メーカーカタログのP.111)を参考に面取り加工をしてください(推奨)。
  • 筐体には戸当たりを設けてください(図3(メーカーカタログのP.111))。
  • 全開状態を保持しないため、別途キャッチを設けてください。
  • アクリルまたはガラスの扉を使用する場合は、SDSガラス扉用フェイスプレート、スペーサーSDS-50G型(メーカーカタログのP.401)をご使用ください。
詳細を確認

型番:

UDD-BKT
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

UDD-BKTの仕様・寸法情報

種類
蝶番関連部品
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
仕上
素地
材料(詳細)
ステンレス鋼(SUS304)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
UDD-BKT
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,311
( 1,442 )
4日目

詳細情報

基本情報

ユニバーサルディスクダンパーUDD型(メーカーカタログのP.110)を、上開き扉に使用するためのブラケットです。

ご注意

  • 扉上部と天板との隙間を少なくするため、筐体を図2(メーカーカタログのP.111)および表2(メーカーカタログのP.111)を参考に面取り加工をしてください(推奨)。
  • 筐体には戸当たりを設けてください(図3(メーカーカタログのP.111))。
  • 全開状態を保持しないため、別途キャッチを設けてください。
  • アクリルまたはガラスの扉を使用する場合は、SDSガラス扉用フェイスプレート、スペーサーSDS-50G型(メーカーカタログのP.401)をご使用ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ユニバーサルディスクダンパー用ブラケット UDD-BKTの型番UDD-BKTのページです。 型番UDD-BKTに関する仕様情報を記載しております。
LAMP ユニバーサルディスクダンパー用ブラケット UDD-BKTのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ユニバーサルディスクダンパー用ブラケット UDD-BKT
LAMP 重量用リフトアシストダンパー LADH型
LAMP トルクヒンジ HG-TA45H型
LAMP トルクヒンジ HG-TP型
LAMP リフトアシストダンパー LAD 型
LAMP ディテントトルクヒンジ HG-DTB型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格1,31123,410 -2,7882,001 -7,242 -1,705 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目在庫品1日目〜
種類蝶番関連部品裏蝶番・スライド蝶番特殊蝶番平蝶番特殊蝶番特殊蝶番
取付穴タイプ丸穴ザグリ+長穴丸穴丸穴長穴+丸穴皿穴+丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
仕上素地ニッケルめっき/ニッケルクロムめっきブラケット/ベース/押え座金:光沢バレル研磨ブラケット/ベース:バレル研磨亜鉛めっき/ニッケルクロムめっきベース/ブラケット:光沢バレル研磨
材料(詳細)ステンレス鋼(SUS304)鋼(SPCC)/ポリアセタール(POM)/ABS樹脂ブラケット/ベース/押え座金:ステンレス鋼(SUS430)、Fプレート:りん青銅、ばね座金:鋼、シャフト:ステンレス鋼(SUS303)ブラケット/ベース:ステンレス鋼(SUS304)、シャフト:ステンレス鋼(SUS303)、プラグ/ワッシャ:ポリアセタール(POM)ABS樹脂/ポリアセタール(POM)/鋼ベース/ブラケット/プレート:ステンレス鋼(SUS304)、シャフト:ステンレス鋼(SUS303)、摩擦板/カムA/B/皿ばね:ステンレス鋼

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト