17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

TST 防水・防塵フレームグロメット T-26654型 フレームサイズFL21

通常単価(税別)
2943,075
税込単価
3233,383
通常出荷日:3日目~19日目

【特長】・パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます・これまでのグロメットではケー...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1433)を必ずご確認ください。
  • 防水・防塵を保つため、平座金は使用しないでください。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

仕様

パネルセット内容

最小発注数量
フレーム
-
-
1個
フレーム・パネルセット
-
T-2665413×2、T-2665412×1、T-2665406×1
1個
フレーム・パネルセット
-
T-2665413×3、T-2665412×1、T-2665411×1
1個
フレーム・パネルセット
-
T-2665413×1、T-2665408×2
1個
パネル
Φ5~Φ10×2本、Φ8~Φ17×2本
-
1個
パネル
ケーブルグランドM32、M40、M50対応
-
1個
パネル
Φ7~Φ14×9本
-
1個
パネル
Φ10~Φ20×2本、Φ20~Φ30×2本
-
1個
パネル
Φ8~Φ17×2本
-
1個
パネル
Φ6~Φ13×2本
-
1個
パネル
Φ4~Φ10×10本
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,422
( 1,564 )
4日目
3,075
( 3,383 )
3日目
3,075
( 3,383 )
3日目
3,075
( 3,383 )
3日目
570
( 627 )
4日目
570
( 627 )
19日目
570
( 627 )
4日目
570
( 627 )
4日目
294
( 323 )
4日目
294
( 323 )
4日目
294
( 323 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます
・これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます
・他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます
・各パーツを単品またはセットでご購入いただけます

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1433)を必ずご確認ください。
  • 防水・防塵を保つため、平座金は使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TST 防水・防塵フレームグロメット T-26654型 フレームサイズFL21のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TST 防水・防塵フレームグロメット T-26654型 フレームサイズFL21
TST 防水・防塵フレームグロメット T-26654型 フレームサイズFL13
TST 防水・防塵グロメット T-14582型(クロロプレンゴム製)耐候タイプ
LAMP 金属粉入り膜付グロメット MPG型 食品衛生法適合材料使用
TST 防水・防塵グロメット T-14758型 ホールドタイプ
TST 防水・防塵グロメット T-14583型(エチレンプロピレンゴム製)耐候タイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格294-194 -9,974 -340 -6,233 -5,189 -
通常出荷日3日目〜4日目3日目〜4日目3日目〜3日目
材料ポリプロピレン(PP)/エラストマー(TPE)ポリプロピレン(PP)/エラストマー(TPE)クロロプレンゴム(CR)シリコーンゴムエラストマー(TPE)/ポリアミド(PA)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
ライトグレーライトグレーブラックブルー--
使用温度(℃)-20~125-20~125-30~100-10~110-20~125-40~110

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グロメットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト