メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP ストッパー FSL-S4

型番:

FSL-S4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FSL-S4の仕様・寸法情報

種類
関連部品
材質
本体:鋼(SPCC)、ASナット:ステンレス鋼(SUS316)、ローレットつまみ:鋼
仕上
本体:クロムめっき、ASナット:バレル研磨、ローレットつまみ:ニッケルめっき
適用機種
FSL-L

型番リスト

表示件数
型番
FSL-S4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
784
( 862 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミフレームFSL-L用のストッパーです
・市販のアルミフレーム(フレーム幅40mm以上)にも取付可能です。詳細は、適応フレーム参考寸法(メーカーカタログのP.1361)をご確認ください
・フリースライドロックFSL-V36(メーカーカタログのP.1360)の使用位置を制限するのに利用できます
・組立済のアルミフレームに後付けできます

カタログ

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ストッパー FSL-S4の型番FSL-S4のページです。 型番FSL-S4に関する仕様情報を記載しております。
LAMP ストッパー FSL-S4のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ストッパー FSL-S4
LAMP アルミフレーム FSL-L型
LAMP モニター用ブラケット FSL-MB
LAMP エンドキャップ FSL-EC
LAMP フリースライドロック FSL-V36
タフコロ(スチールローラ形)
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業椿本チエイン
通常価格7842,239 -5,72244310,96134,522 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目在庫品1日目5日目
種類関連部品関連部品関連部品関連部品運搬運搬
材質本体:鋼(SPCC)、ASナット:ステンレス鋼(SUS316)、ローレットつまみ:鋼アルミニウム合金鋼(SPCC)ABS樹脂本体/ガイドピース/レバー:亜鉛合金(ZDC)、カバー:ABS樹脂、低頭六角穴付きボルトM4×6:ステンレス鋼-
仕上本体:クロムめっき、ASナット:バレル研磨、ローレットつまみ:ニッケルめっきシルバーアルマイト処理焼付塗装-本体/ガイドピース/レバー:サチライトクロムめっき、低頭六角穴付きボルトM4×6:素地-
適用機種FSL-LFSL-V36FSL-V36FSL-L--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

昇降機・運搬機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト