17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

TST 防水・防塵グロメット T-14758型 ホールドタイプ【50個入り】

通常単価(税別)
6,2338,079
税込単価
6,8568,887
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます・機器の...

詳細を確認
  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1433)を必ずご確認ください。
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

適応板厚

(mm)

対応ケーブル径

(mm)

最小発注数量
ライトグレー
29.3~34.5
2~5
7~11
1パック

50個入り

ライトグレー
34.3~40.0
2~5
7~13
1パック

50個入り

ライトグレー
34.2~37.2
0.5~3
7~11
1パック

50個入り

ライトグレー
39.2~42.2
0.9~3
7~13
1パック

50個入り

ブラック
29.3~34.5
2~5
7~11
1パック

50個入り

ブラック
34.3~40.0
2~5
7~13
1パック

50個入り

ブラック
34.2~37.2
0.5~3
7~11
1パック

50個入り

ブラック
39.2~42.2
0.9~3
7~13
1パック

50個入り

ホワイト
29.3~34.5
2~5
7~11
1パック

50個入り

ホワイト
34.3~40.0
2~5
7~13
1パック

50個入り

ホワイト
34.2~37.2
0.5~3
7~11
1パック

50個入り

ホワイト
39.2~42.2
0.9~3
7~13
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,597
( 7,257 )
4日目
8,079
( 8,887 )
4日目
6,597
( 7,257 )
4日目
7,688
( 8,457 )
4日目
6,597
( 7,257 )
3日目
8,079
( 8,887 )
4日目
6,233
( 6,856 )
4日目
8,079
( 8,887 )
4日目
6,588
( 7,247 )
4日目
7,688
( 8,457 )
4日目
6,233
( 6,856 )
4日目
7,688
( 8,457 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴に軽く押し込むだけで取り付けでき、取付時間をケーブルグランドより大幅に短縮できます
・機器の外側からケーブルが引っ張られても配線接続部に負担がかかりにくい構造です

ご注意

  • 取扱い上のご注意(メーカーカタログのP.1433)を必ずご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TST 防水・防塵グロメット T-14758型 ホールドタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TST 防水・防塵グロメット T-14758型 ホールドタイプ
TST 防水・防塵グロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 3つ孔タイプ
TST 防水・防塵グロメット T-14582型(クロロプレンゴム製)耐候タイプ
TST 防水・防塵グロメット T-14583型(エチレンプロピレンゴム製)耐候タイプ
TST 防水・防塵フレームグロメット T-26654型 フレームサイズFL13
TST 防水・防塵フレームグロメット T-26654型 フレームサイズFL21
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格6,233-4,155 -9,974 -5,189 -194 -294 -
通常出荷日3日目〜4日目3日目〜3日目4日目3日目〜
厚さ(mm)17~2011----
材料エラストマー(TPE)/ポリアミド(PA)エラストマー(TPE)クロロプレンゴム(CR)エチレンプロピレンゴム(EPDM)ポリプロピレン(PP)/エラストマー(TPE)ポリプロピレン(PP)/エラストマー(TPE)
使用温度(℃)-20~125--30~100-40~110-20~125-20~125

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グロメットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト