17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

TST 防水・防塵グロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 3つ孔タイプ【1~50個入り】

通常単価(税別)
4,15512,010
税込単価
4,57113,211
通常出荷日:4日目

【特長】・押し込むだけで取り付けられます・ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます・取付穴加...

詳細を確認
  • 対応ケーブル径の範囲であっても、ケーブルおよび皮膜の硬さにより、ケーブルが通しづらい又は、通らないことがあります。ケーブル貫通部の膜を別のケーブルやドライバー等で押し出してください。
  • 下穴を開ける際、穴径が大きくなり過ぎると防塵・防水効果が低下する場合があります。お客さまにて試作・検証を行ってください。対応ケーブル径の上限の場合には、1つ上のサイズもご検討ください。
  • 円形で表面の平らなケーブルをご使用ください。楕円など形状の異なるケーブルはIP等級が落ちる可能性があります。対応ケーブル径は全て同じ径のケーブルを通した場合です。
  • ケーブルを3本通した場合、1~2本通す場合と比べて、通しにくくなることがあります。
詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

使用温度

(℃)

適応板厚

(mm)

対応ケーブル径

(mm)

最小発注数量
ライトグレー
27.5
-50~125
0.5~3
1~2本使い:4~7、3本使い:4~6
1パック

50個入り

ライトグレー
32.5
-50~125
0.5~3.5
1~2本使い:4~9、3本使い:4~8
1パック

50個入り

ブラック
27.5
-50~125
0.5~3
1~2本使い:4~7、3本使い:4~6
1パック

50個入り

ブラック
32.5
-50~125
0.5~3.5
1~2本使い:4~9、3本使い:4~8
1パック

50個入り

ホワイト
27.5
-50~125
0.5~3
1~2本使い:4~7、3本使い:4~6
1パック

50個入り

ホワイト
32.5
-50~125
0.5~3.5
1~2本使い:4~9、3本使い:4~8
1パック

50個入り

ライトグレー
27.5
-40~80
0.5~3
1~2本使い:4~7、3本使い:4~6
1パック

50個入り

ライトグレー
32.5
-40~80
0.5~3.5
1~2本使い:4~9、3本使い:4~8
1個
ブラック
27.5
-40~80
0.5~3
1~2本使い:4~7、3本使い:4~6
1個
ブラック
32.5
-40~80
0.5~3.5
1~2本使い:4~9、3本使い:4~8
1個
ホワイト
27.5
-40~80
0.5~3
1~2本使い:4~7、3本使い:4~6
1個
ホワイト
32.5
-40~80
0.5~3.5
1~2本使い:4~9、3本使い:4~8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,155
( 4,571 )
4日目
5,937
( 6,531 )
4日目
4,530
( 4,983 )
4日目
5,937
( 6,531 )
4日目
4,155
( 4,571 )
4日目
5,444
( 5,988 )
4日目
9,764
( 10,740 )
4日目
11,925
( 13,118 )
4日目
9,764
( 10,740 )
4日目
12,010
( 13,211 )
4日目
9,764
( 10,740 )
4日目
11,925
( 13,118 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・押し込むだけで取り付けられます
・ケーブルを3本通しても高い防水・防塵性能を保ちます
・取付穴加工1つで3本通すことができるので、加工手間が省けます

ご注意

  • 対応ケーブル径の範囲であっても、ケーブルおよび皮膜の硬さにより、ケーブルが通しづらい又は、通らないことがあります。ケーブル貫通部の膜を別のケーブルやドライバー等で押し出してください。
  • 下穴を開ける際、穴径が大きくなり過ぎると防塵・防水効果が低下する場合があります。お客さまにて試作・検証を行ってください。対応ケーブル径の上限の場合には、1つ上のサイズもご検討ください。
  • 円形で表面の平らなケーブルをご使用ください。楕円など形状の異なるケーブルはIP等級が落ちる可能性があります。対応ケーブル径は全て同じ径のケーブルを通した場合です。
  • ケーブルを3本通した場合、1~2本通す場合と比べて、通しにくくなることがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TST 防水・防塵グロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 3つ孔タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TST 防水・防塵グロメット T-14757型 フレキシブルタイプ 3つ孔タイプ
TST 防水・防塵グロメット T-14758型 ホールドタイプ
TST 防水・防塵グロメット T-14757型 フレキシブルタイプ
TST 防水・防塵グロメット T-14582型(クロロプレンゴム製)耐候タイプ
TST 防水・防塵グロメット T-14583型(エチレンプロピレンゴム製)耐候タイプ
TST 防水・防塵フレームグロメット T-26654型 フレームサイズFL13
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4,155-6,233 -2,160 -9,974 -5,189 -194 -
通常出荷日4日目3日目〜4日目3日目〜3日目4日目
厚さ(mm)1117~20----
材料エラストマー(TPE)エラストマー(TPE)/ポリアミド(PA)エラストマー(TPE)クロロプレンゴム(CR)エチレンプロピレンゴム(EPDM)ポリプロピレン(PP)/エラストマー(TPE)

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グロメットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト