17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 適応板厚(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

グロメット NG型【50~100個入り】

未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

外径

(mm)

適応板厚

(mm)

最小発注数量
4.5
11
1.5
1パック

100個入り

6
11
3
1パック

100個入り

4.5
13
1.5
1パック

100個入り

6
13
3
1パック

100個入り

4.5
15
1.5
1パック

100個入り

6
15
3
1パック

100個入り

5.5
19
1.5
1パック

100個入り

7
19
3
1パック

100個入り

5.5
21
1.5
1パック

100個入り

7
21
3
1パック

100個入り

5.5
23
1.5
1パック

100個入り

7
23
3
1パック

100個入り

6.7
30
1.5
1パック

100個入り

8
30
3
1パック

100個入り

6.7
35
1.5
1パック

100個入り

8
35
3
1パック

100個入り

7.5
42
1.5
1パック

50個入り

9
42
3
1パック

50個入り

3.7
9
1.2
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,238
( 2,462 )
4日目
2,238
( 2,462 )
4日目
2,899
( 3,189 )
4日目
2,899
( 3,189 )
4日目
2,660
( 2,926 )
4日目
2,916
( 3,208 )
4日目
3,636
( 4,000 )
4日目
3,316
( 3,648 )
4日目
3,976
( 4,374 )
4日目
3,976
( 4,374 )
4日目
4,641
( 5,105 )
4日目
4,641
( 5,105 )
4日目
6,512
( 7,163 )
4日目
6,512
( 7,163 )
4日目
8,508
( 9,359 )
4日目
7,768
( 8,545 )
4日目
7,365
( 8,102 )
4日目
7,365
( 8,102 )
4日目
2,442
( 2,686 )
4日目

詳細情報

基本情報

スガツネ工業社のグロメット。
【特長】
・色:ブラック
・NGシリーズ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グロメット NG型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グロメット NG型
グロメット BW型
グロメット KG型
LAMP 金属粉入り膜付グロメット MPG型 食品衛生法適合材料使用
グロメット SG型
TST 防水・防塵グロメット T-14582型(クロロプレンゴム製)耐候タイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,238-3,271 -3,645 -340 -6,099 -9,974 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目3日目〜
材料エチレンプロピレンゴム(EPDM)エチレンプロピレンゴム(EPDM)エチレンプロピレンゴム(EPDM)シリコーンゴムエチレンプロピレンゴム(EPDM)クロロプレンゴム(CR)
ブラックブラックブラックブルーブラックブラック
硬度50°±5°50°±5°50°±5°50°±5°--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グロメットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト