17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 外径(mm)

    ~mm
  • 適応板厚(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP 金属粉入り膜付グロメット MPG型 食品衛生法適合材料使用

  • 材料
    シリコーンゴム
  • ブルー
  • 硬度
    50°±5°
  • 使用温度 (℃)
    -10~110

ご注意

  • ご使用の検知機の設定や性能により、検知・検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。現品をご確認の上、試作・検証を行ってください。
未確定:候補が3型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

外径

(mm)

適応板厚

(mm)

最小発注数量
8.1
23
1.6
1個
9.8
29
2.3
1個
11.8
37
2.3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
340
( 374 )
4日目
398
( 438 )
4日目
542
( 596 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属粉を含有しているため、金属探知機で検知できます
・万一、食品などに混入しても発見しやすい青色です
・シリコーンゴム製のため、耐熱性・耐寒性に優れています
・食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています
【用途】
・食品機械、食品包装装置など

ご注意

  • ご使用の検知機の設定や性能により、検知・検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。現品をご確認の上、試作・検証を行ってください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 金属粉入り膜付グロメット MPG型 食品衛生法適合材料使用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 金属粉入り膜付グロメット MPG型 食品衛生法適合材料使用
グロメット BW型
グロメット NG型
グロメット KG型
TST 防水・防塵グロメット T-14582型(クロロプレンゴム製)耐候タイプ
TST 防水・防塵フレームグロメット T-26654型 フレームサイズFL13
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格340-3,271 -2,238 -3,645 -9,974 -194 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目〜4日目
材料シリコーンゴムエチレンプロピレンゴム(EPDM)エチレンプロピレンゴム(EPDM)エチレンプロピレンゴム(EPDM)クロロプレンゴム(CR)ポリプロピレン(PP)/エラストマー(TPE)
ブルーブラックブラックブラックブラックライトグレー
硬度50°±5°50°±5°50°±5°50°±5°--
使用温度(℃)-10~110----30~100-20~125
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グロメットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト