メカニカル部品技術窓口

BSクリアバンパー

通常単価(税別)
6,753
税込単価
7,428
通常出荷日:3日目

【特長】・扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります・摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があ...

詳細を確認
  • 種類
    テープ
  • 材質
    樹脂
  • 材質詳細
    ポリウレタン(PUR)
  • クリア
  • シート
    288ヶ/1シート

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取付面のほこり、ごみ、油分などは必ず除去してから製品を貼り付けてください。除去が不十分ですと、製品がはがれ落ちることがあります。

型番:

BS-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BS-10の仕様・寸法情報

種類
テープ
材質
樹脂
材質詳細
ポリウレタン(PUR)
クリア
シート
288ヶ/1シート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
BS-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,753
( 7,428 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉や引戸の当たり部に貼りつけると衝撃吸収効果があります
・摩擦係数が高く優れた滑り止め効果があります
・耐摩耗性に優れ、硬化しづらい性質です
・裏紙を剥がし、加圧して貼り付けると強力に貼り付けができます
【用途】
・各種計測器、通信機、コンピューター、OA機器、家電製品、家具、医療機器、スポーツ用品など

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 取付面のほこり、ごみ、油分などは必ず除去してから製品を貼り付けてください。除去が不十分ですと、製品がはがれ落ちることがあります。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BSクリアバンパーの型番BS-10のページです。 型番BS-10に関する仕様情報を記載しております。
BSクリアバンパーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BSクリアバンパー
BSバンパー ブラック仕様
コーナーバンパー C-30-CB
コーナーバンパー(ねじ止めタイプ)C-30-CBN
衝撃吸収材 ネオストッパー
疲労軽減マット 450mm×900mm
メーカースガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造杉田エース八幡ねじ
通常価格6,7533,600 -2651,16816,5002,644 -
通常出荷日3日目4日目在庫品1日目4日目10日目在庫品1日目〜
種類テープテープクッションコーナー・エッジプロテクターコーナー・エッジプロテクターマット
材質樹脂樹脂ゴムゴム樹脂樹脂
材質詳細ポリウレタン(PUR)ポリウレタン(PUR)----
クリアブラック----
シート288ヶ/1シート-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保護材・安全カバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト