17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP アジャスター SG-CGP40型 首振り機構付

通常単価(税別)
614633
税込単価
675696
通常出荷日:4日目

【特長】・アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます...

詳細を確認
  • 底部に滑りにくい材料を使用しています。削れや剥がれを防ぐため、無理に引きずる のはお止めください。
  • 手で回せない場合は、取付製品を軽く持ち上げて調整してください。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長紹介動画

【動き】アジャスター SG-CGP40型[スガツネ工業]

【動き】アジャスター SG-CGP40型[スガツネ工業]

型番リスト

表示件数

ねじの長さ

(mm)

最小発注数量
24
1個
18
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
614
( 675 )
4日目
633
( 696 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます
・本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で回して高さ調整ができます
・底部は滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製です

ご注意

  • 底部に滑りにくい材料を使用しています。削れや剥がれを防ぐため、無理に引きずる のはお止めください。
  • 手で回せない場合は、取付製品を軽く持ち上げて調整してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP アジャスター SG-CGP40型 首振り機構付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP アジャスター SG-CGP40型 首振り機構付
LAMP アジャスター MKR型 首振り機構付
LAMP アジャスター MN型 首振り機構付
LAMP アジャスター MKRL型 首振り機構付
LAMP アジャスター MKR-N型 首振り機構付
アジャスター 首振り機構付 MKP型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格614-598 -258 -918 -458 -548 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長樹脂マウント---樹脂マウント-
ねじ部 材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
本体材質樹脂スチールステンレススチール樹脂スチール
ねじの長さ【範囲選択】(mm)~40~40~40--~40

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト