17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • ねじの長さ(mm)

    ~mm
  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

超重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-TRAS型 首振り機構付

未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの長さ

(mm)

本体高さ

(mm)

最小発注数量
200
49
1個
300
49
1個
200
55
1個
300
55
1個
200
67
1個
300
67
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
238,657
( 262,523 )
4日目
262,981
( 289,279 )
4日目
327,998
( 360,798 )
4日目
357,218
( 392,940 )
4日目
392,467
( 431,714 )
4日目
428,895
( 471,785 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼き付き(かじり)防止処理を施しています
・約40°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合も水平に保ちます。また、荷重が分散するため耐久性に優れます
・ねじ部は台形ねじです。Tr42からTr60までをご用意しました

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-TRAS型 首振り機構付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-TRAS型 首振り機構付
ステンレス鋼製ロータリープレイン RPS型 首振り機構付
ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型
ステンレス首振りレベリングフット K-1277-A
ステンレス重荷重用 首振りレベリングフット K-1277-B
レベリング パッド(SUS製) (LMR)
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造タキゲン製造イマオコーポレーション
通常価格238,657-600 -20,574 -2,532 -12,830 -6,417 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目在庫品1日目3日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長標準底面ゴム付底面ゴム付底面ゴム付底面ゴム付底面ゴム付
ねじ部 材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
本体材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
ねじの長さ【範囲選択】(mm)150.1~~40150.1~-150.1~-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト