17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • 特長

    • 底面ゴム付
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • ねじの長さ【範囲選択】(mm)

  • ねじの長さ(mm)

    ~mm
  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 4日以内

ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型

通常単価(税別)
6,63119,043
税込単価
7,29420,947
通常出荷日:3日目~4日目

【特長】・皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります・米国食品医薬局(FDA)...

詳細を確認
  • 入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

特長

ねじの呼び M

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ

(mm)

本体高さ

(mm)

耐荷重

(N)

最小発注数量
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
20
130.1~150
150
27.5
4500
1個
[底面ゴム付] 底面ゴム付
20
130.1~150
150
27.5
4500
1個
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
20
150.1~
225
27.5
4500
1個
[底面ゴム付] 底面ゴム付
20
150.1~
225
27.5
4500
1個
[底面ゴム付] 底面ゴム付
16
130.1~150
150
30
7500
1個
[底面ゴム付] 底面ゴム付
16
150.1~
225
30
7500
1個
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
20
130.1~150
150
30
7500
1個
[底面ゴム付] 底面ゴム付
20
130.1~150
150
30
7500
1個
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
20
150.1~
225
30
7500
1個
[底面ゴム付] 底面ゴム付
20
150.1~
225
30
7500
1個
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
20
130.1~150
150
32
11000
1個
[底面ゴム付] 底面ゴム付
20
130.1~150
150
32
11000
1個
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
20
150.1~
225
32
11000
1個
[底面ゴム付] 底面ゴム付
20
150.1~
225
32
11000
1個
[底面ゴム付] 底面ゴム付
24
130.1~150
150
32
11000
1個
[底面ゴム付] 底面ゴム付
24
150.1~
225
32
11000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,471
( 9,318 )
4日目
8,069
( 8,876 )
4日目
8,671
( 9,538 )
4日目
9,743
( 10,717 )
4日目
6,631
( 7,294 )
4日目
9,917
( 10,909 )
3日目
9,776
( 10,754 )
4日目
8,417
( 9,259 )
4日目
14,680
( 16,148 )
4日目
10,128
( 11,141 )
4日目
12,751
( 14,026 )
4日目
11,476
( 12,624 )
4日目
19,043
( 20,947 )
4日目
12,581
( 13,839 )
4日目
16,030
( 17,633 )
4日目
18,785
( 20,664 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・皿部は汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります
・米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています
・約10°の首振り機構付です

ご注意

  • 入元メーカーの判断により、予告なく形状や材料を含む仕様変更を行う場合があります。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型
ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型
ステンレス鋼製アジャスター MKRS型 首振り機構付
ステンレス鋼製アジャスター MKPS型 首振り機構付
LAMP ステンレス鋼製アジャスター MKPLS型 首振り機構付
LAMP ステンレス鋼製アジャスター MKRLS型 首振り機構付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格6,631-20,326 -918 -988 -1,597 -1,497 -
通常出荷日3日目〜4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
ねじ部 材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
本体材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
接地面材質樹脂樹脂樹脂-樹脂樹脂
本体表面処理その他その他サテン仕上げサテン仕上げサテン仕上げサテン仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト