17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。
  • ねじの呼び M

    ~mm
  • ねじの長さ(mm)

    ~mm
  • 本体高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型

通常単価(税別)
20,32629,651
税込単価
22,35932,616

【特長】・汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります・Oリン...

詳細情報を確認する
  • 種類
    各種アジャスタ
  • 特長
    底面ゴム付
  • ねじ部 材質
    ステンレス
  • 本体材質
    ステンレス
  • 接地面材質
    樹脂
  • ねじの長さ【範囲選択】 (mm)
    150.1~
  • 本体材質(詳細)
    SUS304
  • 本体表面処理
    その他
  • ねじ部材質(詳細)
    SUS304
  • ねじ部 表面処理
    その他
  • 首振り機構
    あり
  • 首振り角度 θ (deg)
    15
  • 高さ調節ハンドル
    なし
  • 底部:ブラック、パッキン:ブルー
  • 材質詳細
    ねじ部及びチューブナット/カバー:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)、パッキン:シリコーンゴム(Q)
  • ねじ表面処理詳細
    光沢研磨
  • 本体表面処理詳細
    光沢研磨
未確定:候補が20型番あります。
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び M

ねじの長さ

(mm)

本体高さ

(mm)

最小発注数量
16
168
23
1個
16
218
23
1個
20
168
23
1個
20
218
23
1個
16
168
25
1個
16
218
25
1個
20
168
25
1個
20
218
25
1個
24
168
25
1個
24
218
25
1個
30
163
25
1個
30
213
25
1個
16
168
28
1個
16
218
28
1個
20
168
28
1個
20
218
28
1個
24
168
28
1個
24
218
28
1個
30
163
28
1個
30
213
28
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,326
( 22,359 )
4日目
24,967
( 27,464 )
4日目
21,564
( 23,720 )
4日目
25,049
( 27,554 )
4日目
21,564
( 23,720 )
4日目
25,890
( 28,479 )
4日目
22,804
( 25,084 )
4日目
26,397
( 29,037 )
4日目
24,653
( 27,118 )
4日目
28,202
( 31,022 )
4日目
26,873
( 29,560 )
4日目
29,483
( 32,431 )
4日目
22,593
( 24,852 )
4日目
26,899
( 29,589 )
4日目
23,626
( 25,989 )
4日目
27,089
( 29,798 )
4日目
26,631
( 29,294 )
4日目
29,375
( 32,313 )
4日目
28,225
( 31,048 )
4日目
29,651
( 32,616 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります
・Oリングは自然界で珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすくなります
・米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています
・約15°の首振り機構付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型
ステンレス鋼製ロータリープレイン RPS型 首振り機構付
超重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-TRAS型 首振り機構付
ステンレス首振りレベリングフット K-1277-A
レベリング パッド(SUS製) (LMR)
ステンレス重荷重用 首振りレベリングフット K-1277-B
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業タキゲン製造イマオコーポレーションタキゲン製造
通常価格20,326-600 -224,022 -2,532 -5,289 -12,830 -
通常出荷日4日目在庫品1日目〜4日目在庫品1日目3日目在庫品1日目
種類各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ各種アジャスタ
特長底面ゴム付底面ゴム付標準底面ゴム付底面ゴム付底面ゴム付
ねじ部 材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
本体材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
接地面材質樹脂樹脂-樹脂樹脂樹脂
よく一緒に購入される商品

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト