17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型 アンカー固定用

通常単価(税別)
4,03227,485
税込単価
4,43530,234
通常出荷日:4日目

【特長】・汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります・Oリングは自然界で珍しいブルー...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

特長

ねじの呼び M

ねじ部 材質

本体材質

ねじの長さ【範囲選択】

(mm)

ねじの長さ

(mm)

本体高さ

(mm)

本体材質(詳細)

本体表面処理

ねじ部材質(詳細)

ねじ部 表面処理

首振り機構

首振り角度 θ

(deg)

材質詳細

ねじ表面処理詳細

本体表面処理詳細

最小発注数量
各種アジャスタ
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
16
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
150.1~
168
23
SUS304
[その他] その他
SUS304
その他
[あり] あり
15
底部:ブラック、パッキン:ブルー
ねじ部及びチューブナット/カバー:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)、パッキン:シリコーンゴム(Q)
光沢研磨
光沢研磨
1個
各種アジャスタ
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
16
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
150.1~
218
23
SUS304
[その他] その他
SUS304
その他
[あり] あり
15
底部:ブラック、パッキン:ブルー
ねじ部及びチューブナット/カバー:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)、パッキン:シリコーンゴム(Q)
光沢研磨
光沢研磨
1個
各種アジャスタ
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
20
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
150.1~
168
23
SUS304
[その他] その他
SUS304
その他
[あり] あり
15
底部:ブラック、パッキン:ブルー
ねじ部及びチューブナット/カバー:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)、パッキン:シリコーンゴム(Q)
光沢研磨
光沢研磨
1個
各種アジャスタ
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
20
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
150.1~
218
23
SUS304
[その他] その他
SUS304
その他
[あり] あり
15
底部:ブラック、パッキン:ブルー
ねじ部及びチューブナット/カバー:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)、パッキン:シリコーンゴム(Q)
光沢研磨
光沢研磨
1個
各種アジャスタ
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
16
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
150.1~
168
25
SUS304
[その他] その他
SUS304
その他
[あり] あり
15
底部:ブラック、パッキン:ブルー
ねじ部及びチューブナット/カバー:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)、パッキン:シリコーンゴム(Q)
光沢研磨
光沢研磨
1個
各種アジャスタ
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
16
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
150.1~
218
25
SUS304
[その他] その他
SUS304
その他
[あり] あり
15
底部:ブラック、パッキン:ブルー
ねじ部及びチューブナット/カバー:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)、パッキン:シリコーンゴム(Q)
光沢研磨
光沢研磨
1個
各種アジャスタ
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
20
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
150.1~
168
25
SUS304
[その他] その他
SUS304
その他
[あり] あり
15
底部:ブラック、パッキン:ブルー
ねじ部及びチューブナット/カバー:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)、パッキン:シリコーンゴム(Q)
光沢研磨
光沢研磨
1個
各種アジャスタ
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
20
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
150.1~
218
25
SUS304
[その他] その他
SUS304
その他
[あり] あり
15
底部:ブラック、パッキン:ブルー
ねじ部及びチューブナット/カバー:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)、パッキン:シリコーンゴム(Q)
光沢研磨
光沢研磨
1個
各種アジャスタ
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
24
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
150.1~
168
25
SUS304
[その他] その他
SUS304
その他
[あり] あり
15
底部:ブラック、パッキン:ブルー
ねじ部及びチューブナット/カバー:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)、パッキン:シリコーンゴム(Q)
光沢研磨
光沢研磨
1個
各種アジャスタ
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
24
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
150.1~
218
25
SUS304
[その他] その他
SUS304
その他
[あり] あり
15
底部:ブラック、パッキン:ブルー
ねじ部及びチューブナット/カバー:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)、パッキン:シリコーンゴム(Q)
光沢研磨
光沢研磨
1個
各種アジャスタ
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
30
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
150.1~
163
25
SUS304
[その他] その他
SUS304
その他
[あり] あり
15
底部:ブラック、パッキン:ブルー
ねじ部及びチューブナット/カバー:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)、パッキン:シリコーンゴム(Q)
光沢研磨
光沢研磨
1個
各種アジャスタ
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
30
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
150.1~
213
25
SUS304
[その他] その他
SUS304
その他
[あり] あり
15
底部:ブラック、パッキン:ブルー
ねじ部及びチューブナット/カバー:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)、パッキン:シリコーンゴム(Q)
光沢研磨
光沢研磨
1個
各種アジャスタ
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
16
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
150.1~
168
28
SUS304
[その他] その他
SUS304
その他
[あり] あり
15
底部:ブラック、パッキン:ブルー
ねじ部及びチューブナット/カバー:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)、パッキン:シリコーンゴム(Q)
光沢研磨
光沢研磨
1個
各種アジャスタ
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
16
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
150.1~
218
28
SUS304
[その他] その他
SUS304
その他
[あり] あり
15
底部:ブラック、パッキン:ブルー
ねじ部及びチューブナット/カバー:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)、パッキン:シリコーンゴム(Q)
光沢研磨
光沢研磨
1個
各種アジャスタ
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
20
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
150.1~
168
28
SUS304
[その他] その他
SUS304
その他
[あり] あり
15
底部:ブラック、パッキン:ブルー
ねじ部及びチューブナット/カバー:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)、パッキン:シリコーンゴム(Q)
光沢研磨
光沢研磨
1個
各種アジャスタ
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
20
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
150.1~
218
28
SUS304
[その他] その他
SUS304
その他
[あり] あり
15
底部:ブラック、パッキン:ブルー
ねじ部及びチューブナット/カバー:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)、パッキン:シリコーンゴム(Q)
光沢研磨
光沢研磨
1個
各種アジャスタ
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
24
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
150.1~
168
28
SUS304
[その他] その他
SUS304
その他
[あり] あり
15
底部:ブラック、パッキン:ブルー
ねじ部及びチューブナット/カバー:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)、パッキン:シリコーンゴム(Q)
光沢研磨
光沢研磨
1個
各種アジャスタ
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
24
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
150.1~
218
28
SUS304
[その他] その他
SUS304
その他
[あり] あり
15
底部:ブラック、パッキン:ブルー
ねじ部及びチューブナット/カバー:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)、パッキン:シリコーンゴム(Q)
光沢研磨
光沢研磨
1個
各種アジャスタ
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
30
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
150.1~
163
28
SUS304
[その他] その他
SUS304
その他
[あり] あり
15
底部:ブラック、パッキン:ブルー
ねじ部及びチューブナット/カバー:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)、パッキン:シリコーンゴム(Q)
光沢研磨
光沢研磨
1個
各種アジャスタ
底面ゴム付&アンカーボルト固定形
30
[ステンレス] ステンレス
[ステンレス] ステンレス
150.1~
213
28
SUS304
[その他] その他
SUS304
その他
[あり] あり
15
底部:ブラック、パッキン:ブルー
ねじ部及びチューブナット/カバー:ステンレス鋼(SUS304)、底部:ニトリルゴム(NBR)、パッキン:シリコーンゴム(Q)
光沢研磨
光沢研磨
1個
その他アクセサリ
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
なし
-
パッキン:ブルー
ナット:ステンレス鋼、パッキン:シリコーンゴム(Q)
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,776
( 23,954 )
4日目
20,911
( 23,002 )
4日目
18,446
( 20,291 )
4日目
26,980
( 29,678 )
4日目
22,593
( 24,852 )
4日目
26,899
( 29,589 )
4日目
19,041
( 20,945 )
4日目
21,846
( 24,031 )
4日目
20,911
( 23,002 )
4日目
23,376
( 25,714 )
4日目
27,485
( 30,234 )
4日目
23,716
( 26,088 )
4日目
19,296
( 21,226 )
4日目
23,036
( 25,340 )
4日目
20,146
( 22,161 )
4日目
22,866
( 25,153 )
4日目
21,676
( 23,844 )
4日目
24,311
( 26,742 )
4日目
23,801
( 26,181 )
4日目
25,841
( 28,425 )
4日目
4,032
( 4,435 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れが付いても洗浄が簡単なため、洗浄時間の短縮につながります
・Oリングは自然界で珍しいブルー色のため、万一食品などに混入しても発見しやすくなります
・米国食品医薬局(FDA)の規格に認定されたゴム材料を使用しています
・約15°の首振り機構付です

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型 アンカー固定用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型 アンカー固定用
ステンレス鋼製ハイジェニックアジャスター HGA-3A型
ステンレス鋼製アジャスター HGA-S型
重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-MS型
超重量用ステンレス鋼製アジャスター SDY-TRSB型
ステンレス鋼製アジャスター MKRS型 首振り機構付
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4,032-20,326 -6,631 -99,977 -158,524 -918 -
通常出荷日4日目4日目3日目〜4日目4日目在庫品1日目〜
接地面材質樹脂樹脂樹脂-金属樹脂
高さ調節ハンドルなしなしなしなしなしなし

アジャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト