17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

LAMP マシナリーハンドル SBH型 オフセットタイプ

通常単価(税別)
16,65022,950
税込単価
18,31525,245
通常出荷日:4日目

【特長】・無垢独特の重厚感があります・手に馴染みやすい四角柱のハンドルです・正面から見ると握り部が宙に...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ピッチ

(mm)

長さ

(mm)

最小発注数量
310
400
マットブラック
1個
310
400
マットシルバー
1個
510
600
マットブラック
1個
510
600
マットシルバー
1個
710
800
マットブラック
1個
710
800
マットシルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,650
( 18,315 )
4日目
16,650
( 18,315 )
4日目
19,800
( 21,780 )
4日目
19,800
( 21,780 )
4日目
22,950
( 25,245 )
4日目
22,950
( 25,245 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無垢独特の重厚感があります
・手に馴染みやすい四角柱のハンドルです
・正面から見ると握り部が宙に浮いたように見えるデザインです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP マシナリーハンドル SBH型 オフセットタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP マシナリーハンドル SBH型 オフセットタイプ
LAMP マシナリーハンドル MMH型
LAMP マシナリーハンドル MSH型
LAMP マシナリーハンドル MGH型
ラウンドアルミハンドル (オフセット仕様)(RD9)
LAMP アルミグリップハンドル AGH-L型 ストレートタイプ
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業イマオコーポレーションスガツネ工業
通常価格16,650-14,463 -19,715 -14,463 -5,140 -5,985
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目4日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
本体 材料アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミニウムアルミ合金
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト