17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

LAMP ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル HGH型 食品衛生法適合材料使用

通常単価(税別)
5,1458,875
税込単価
5,6609,763
通常出荷日:4日目

【特長】・丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります・洗浄...

詳細を確認
  • 強酸、強アルカリの環境では使用しないでください。
  • 蒸気や熱湯および水が常にかかる状態では使用しないでください。
  • 80℃以下の環境で使用してください。
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

長さ

(mm)

(mm)

最小発注数量
101~150
115
45.1~50
49
10~10.9
10
130
15
1個
101~150
150
50.1~55
51
11~15
12
168
18
1個
151~200
200
50.1~55
54
11~15
15
222.5
22.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,145
( 5,660 )
4日目
6,878
( 7,566 )
4日目
8,875
( 9,763 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸みを帯びた形状で鏡面研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります
・洗浄と拭き取りやすさを考えた裾広がり形状です
・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます
・食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています
【用途】
・厨房機器、食品加工機械

ご注意

  • 強酸、強アルカリの環境では使用しないでください。
  • 蒸気や熱湯および水が常にかかる状態では使用しないでください。
  • 80℃以下の環境で使用してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル HGH型 食品衛生法適合材料使用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル HGH型 食品衛生法適合材料使用
ステンレス鋼製ハイジェニックハンドル H400型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル EC型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル DS型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル DL型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル ECH型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,145-5,186 -2,697 -1,020 -1,682 -2,638 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートストレートストレート
取付方法めねじめねじめねじめねじめねじめねじ
本体 材料ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト