17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

LAMP アルミ押出ハンドル HA-RU型

通常単価(税別)
2,0443,126
税込単価
2,2483,439
通常出荷日:3日目

【特長】・やわらかな曲面でやさしい形状のハンドルです・先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインで...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

最小発注数量
150
ブラック
1個
150
シルバー
1個
250
ブラック
1個
250
シルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,105
( 2,316 )
3日目
2,044
( 2,248 )
3日目
3,126
( 3,439 )
3日目
3,003
( 3,303 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・やわらかな曲面でやさしい形状のハンドルです
・先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP アルミ押出ハンドル HA-RU型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP アルミ押出ハンドル HA-RU型
LAMP アルミ押出ハンドル HA-FR型
LAMP アルミ押出ハンドル HA-SQB型
LAMP アルミ押出ハンドル HA-SQS型
LAMP アルミ押出ハンドル HA-NE型
LAMP アルミ押出ハンドル HA-BE型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,044-1,642 -7,208 -2,281 -1,598 -1,642 -
通常出荷日3日目3日目〜3日目3日目3日目〜3日目〜
本体種類特殊形特殊形特殊形特殊形特殊形特殊形
形状その他その他その他その他その他その他
取付方法めねじ丸穴めねじめねじめねじめねじ
本体 材料アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金
取付ピッチ【範囲選択】(mm)~100~100-~100~100~100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト