17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • ねじ軸外径(mm)

    ~mm
  • ねじ軸全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 高精度・クリーンUSS型

通常単価(税別)
53,95484,047
税込単価
59,34992,452
通常出荷日:4日目

【用途】・半導体製造装置、液晶製造装置、検査装置等、クリーン用途

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ねじ軸Φ10、リード5

標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 一般用USS型 外形図

ねじ軸Φ12、リード5

標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 一般用USS型 外形図

ねじ軸Φ15、リード5

標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 一般用USS型 外形図

製品仕様

(単位:mm)
型式ねじ軸Φ10
リード5
ねじ軸Φ12
リード5
ねじ軸Φ15
リード5
予圧方式オーバーサイズボール予圧(P予圧)
ボール径/ねじ軸谷径2.000/8.22.000/10.22.778/12.6
ボールピッチ円径10.312.315.5
精度等級/軸方向すきまC3/0C3/0C3/0
封入潤滑剤NSKクリーングリース LG2

推奨サポートユニット

型番駆動側反駆動側
固定支持
USS1005N1D0221WBK08-01B(角低形)
WBK08-11(丸形)
WBK08-01C(角形クリーン)
WBK08-11C(丸形クリーン)
WBK08S-01B(角低形)
WBK08S-01C(角形クリーン)
USS1005N1D0321
USS1005N1D0521
USS1205N1D0221WBK08-01B(角低形)
WBK08-11(丸形)
WBK08-01C(角形クリーン)
WBK08-11C(丸形クリーン)
WBK08S-01B(角低形)
WBK08S-01C(角形クリーン)
USS1205N1D0321
USS1205N1D0621
USS1505N1D0261WBK12-01B(角低形)
WBK12-11(丸形)
WBK12-01C(角形クリーン)
WBK12-11C(丸形クリーン)
WBK12S-01B(角低形)
WBK12S-01C(角形クリーン)
USS1505N1D0361
USS1505N1D0561
USS1505N1D0761

規格表

(単位:mm)
呼び番号ねじ軸外径
d
リード
l
基本定格荷重(N)ストロークねじ軸長さリード精度軸心の振れ
C
予圧動トルク
(N・cm)※1
質量
(kg)
許容
回転数(min-1)
ナット空間容積
(cm3)
グリース補給量の目安
(cm3)
動定格
Ca
静定格
C0a
呼び最大
Lt-L
LtLaL0目標値
T
誤差
ep
変動
Vu
固定-支持
USS1005N1D02211052930479010013316217522100.0100.0080.0350.2~0.80.350000.80.4
USS1005N1D03212002332622753210.0120.0080.0450.2~2.00.3
USS1005N1D05214004334624755210.0150.0100.0700.2~3.00.5
呼び番号ねじ軸外径
d
リード
l
基本定格荷重(N)ストロークねじ軸長さリード精度軸心の振れ
C
予圧動トルク
(N・cm)※1
質量
(kg)
許容
回転数(min-1)
ナット空間容積
(cm3)
グリース補給量の目安
(cm3)
動定格
Ca
静定格
C0a
呼び最大
Lt-L
LtLaL0目標値
T
誤差
ep
変動
Vu
固定-支持
USS1205N1D02211253200586010013016017522100.0100.0080.0350.2~1.80.350001.00.5
USS1205N1D03212002302602753210.0120.0080.0450.2~2.00.3
USS1205N1D06215005305605756210.0160.0120.0700.2~3.00.7
呼び番号ねじ軸外径
d
リード
l
基本定格荷重(N)ストロークねじ軸長さリード精度軸心の振れ
C
予圧動トルク
(N・cm)※1
質量
(kg)
許容
回転数(min-1)
ナット空間容積
(cm3)
グリース補給量の目安
(cm3)
動定格
Ca
静定格
C0a
呼び最大
Lt-L
LtLaL0目標値
T
誤差
ep
変動
Vu
固定-支持
USS1505N1D026115554601020010015918920426100.0100.0080.0250.2~5.00.550002.01.0
USS1505N1D03612002592893043610.0120.0080.0350.2~5.00.6
USS1505N1D05614004594895045610.0150.0100.0450.2~6.00.9
USS1505N1D07616006596897047610.0180.0130.0600.2~8.01.13600

備考

  • 1. ボールねじの予圧管理値を示し、更にストレージシールによるトルクが0.5N・cm程度加わります。
  • 2. 使用温度範囲は0℃~80℃となります。
  • 3. NSKサポートユニットの使用を推奨します。

型番リスト

表示件数

ねじ軸外径

(mm)

ねじ軸全長

(mm)

基本定格荷重 動定格

(N)

基本定格荷重 静定格

(N)

最小発注数量
10
221
2930
4790
1個
10
321
2930
4790
1個
10
521
2930
4790
1個
12
221
3200
5860
1個
12
321
3200
5860
1個
12
621
3200
5860
1個
15
261
5460
10200
1個
15
361
5460
10200
1個
15
561
5460
10200
1個
15
761
5460
10200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
53,954
( 59,349 )
4日目
60,163
( 66,179 )
4日目
74,955
( 82,451 )
4日目
57,646
( 63,411 )
4日目
60,184
( 66,202 )
4日目
74,707
( 82,178 )
4日目
56,305
( 61,936 )
4日目
62,616
( 68,878 )
4日目
71,551
( 78,706 )
4日目
84,047
( 92,452 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・半導体製造装置、液晶製造装置、検査装置等、クリーン用途

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 高精度・クリーンUSS型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準ボールねじ コンパクトFAシリーズ 高精度・クリーンUSS型
転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ10 リード4
転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ25 リード5
転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ8 リード2
転造ボールねじ  コンパクト ナット 軸径φ12 リード4
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 精密ボールねじ 軸径φ8 リード2
メーカーNSKミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格53,954------
通常出荷日4日目5日目〜5日目〜5日目〜5日目〜8日目〜
商品分類精密ボールねじ転造転造転造転造精密
セット品/単品セット品セット品セット品セット品セット品セット品
精度等級C3C10C10C10C10C5
リード(mm)545242
フランジ形状丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り丸形2面取り
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ボールねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト